Pubblica i tuoi prodotti
Pavimento / Posa a pavimento in esterno
Pavimento / Posa a pavimento in esterno
Pavimento / Posa a pavimento in esterno
Pavimento / Posa a pavimento in esterno
    Laminam

    Pavimento / Posa a pavimento in esterno

    Posa a pavimento in esterno

    Laminam negli spessori 5, 5+, 12+, 20+ è idonea per la realizzazione di pavimenti in esterno posati su massetto cementizio.

    Mettiti in contatto con Laminam

    Voce di capitolato
    • Laminam 5 (spessore nominale 5,6mm)

      Porcellana laminata ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, rocce granitiche e metamorfiche, a componente feldspatica e pigmenti ceramici. Compattata da speciale formatura in compatter e sinterizzazione a 1200°C, con cottura ibrida. A bordo squadrato monocalibro.

      Laminam 5+ (spessore nominale 6mm)

      Porcellana laminata ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, rocce granitiche e metamorfiche, a componente feldspatica e pigmenti ceramici. Compattata da speciale formatura in compatter e sinterizzazione a 1200°C, con cottura ibrida. A bordo squadrato monocalibro e con rinforzo strutturale di materiale inerte (stuoia in fibra di vetro applicata sul retro).

      Laminam 12+ (spessore nominale 12,5mm)

      Porcellana laminata ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, rocce granitiche e metamorfiche, a componente feldspatica e pigmenti ceramici. Compattata da speciale formatura in compatter e sinterizzazione a 1200°C, con cottura ibrida. A bordo squadrato monocalibro e con rinforzo strutturale di materiale inerte (stuoia in fibra di vetro applicata sul retro).

      Laminam 20+ (spessore nominale 20,5mm)

      Porcellana laminata ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, rocce granitiche e metamorfiche, a componente feldspatica e pigmenti ceramici. Compattata da speciale formatura in compatter e sinterizzazione a 1200°C, con cottura ibrida. A bordo squadrato monocalibro e con rinforzo strutturale di materiale inerte (stuoia in fibra di vetro applicata sul retro).

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicooutdoor-application-ceramic-slab
    • Famiglia di prodottoCeramic slab application
    • Gruppo di famigliaFloor
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2021-12-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)3000
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)5.6
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioFibra di vetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)42
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
    • Clasificazione IFCFloor
    • Codice ETIMEC000744
    • Nome ETIMTop-/floor cover element (enclosure/switchgear cabinet)
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Codice UNSPSC301617
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_15
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tile floor channels
    • Codice CSI MasterFormat 201412 42 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramics
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
    Albania
    Afghanistan
    Anguilla
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Andorra
    Arabia Saudita
    Antigua e Barbuda
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Austria
    Armenia
    Aruba
    Benin
    Brasile
    Guam
    Belgio
    Azerbaijan
    Bahamas
    Botswana
    Cile
    Isola Norfolk
    Bielorussia
    Bahrein
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isole Cook
    Bosnia ed Erzegovina
    Bangladesh
    Belize
    Burundi
    Ecuador
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord