Pubblica i tuoi prodotti
Facciata ventilata/ Sistema a clip
Facciata ventilata/ Sistema a clip
Facciata ventilata/ Sistema a clip
Facciata ventilata/ Sistema a clip
Facciata ventilata/ Sistema a clip
Facciata ventilata/ Sistema a clip
    Laminam

    Facciata ventilata/ Sistema a clip

    CLIP/ FISSAGGIO A VISTA

    La lastra ceramica Laminam viene applicata in facciata ventilata alla sottostruttura mediante clip metallica. La parte a vista della clip può essere verniciata con diverse colorazioni RAL in base alla finitura della lastra Laminam. Possono essere utilizzate sia lastre Laminam 3+ che Laminam 5+, in base alle prestazioni richieste e alle caratteristiche dell’edificio e del sito.

    Laminam Spa produce e fornisce lastre in gres porcellanato per la realizzazione di facciate ventilate/continue. L’esecuzione è a carico di aziende specializzate che si occupano di progettazione e installazione. Il Project Management di Laminam SpA fornisce assistenza tecnica ed i valori di resistenza della lastra al vento per un corretto dimensionamento ed una corretta installazione.

    Mettiti in contatto con Laminam

    Voce di capitolato
    • - Lastra in gres porcellanato Laminam

      Rivestimento esterno realizzato con porcellana laminata ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, rocce granitiche e metamorfiche, componente feldspatica e pigmenti ceramici. Compattata da speciale formatura in compatter e sinterizzazione a 1200°C, con cottura ibrida (gas/elettrica). A bordo squadrato monocalibro e con rinforzo strutturale realizzato con fibra di vetro applicata mediante processo industriale controllato (stuoia in fibra di vetro applicata sul retro).

      Spessore nominale …/….

      Formati: 500x3000mm/ 1000x3000mm/ 810x3240mm o sottoformati adatti al progetto.

      Laminam SpA fornirà al progettista e alla Direzione Lavori i grafici e i valori di progettazione di resistenza della lastra relativi al sistema adottato.

      - Fornitura, posa di sottostruttura e lastre Laminam in facciata

      - Rilievi, dimensionamento, progettazione esecutiva.

      - Sottostruttura realizzata in profili di alluminio o acciaio, di forma e sezione idonea, adeguatamente dimensionati a seguito di calcolo strutturale, fissati al supporto mediante staffe ad “L” in alluminio o acciaio naturale o verniciato a richiesta. Tali staffe trattengono i profili, permettendone le dilatazioni termiche mediante punti di ancoraggio fissi e scorrevoli. Tasselli di fissaggio a parete opportunamente dimensionati e adatti al tipo di supporto stesso.

      - Aggancio meccanico realizzato da clip in acciaio inox o equivalenti per il fissaggio delle lastre di rivestimento alla sottostruttura. Le clip saranno verniciate in funzione del colore delle lastre e agganciate ai profili mediante rivetti o viti autofilettanti. L’interasse orizzontale delle clip e conseguentemente della sottostruttura di alluminio deve essere determinato in relazione a sito, altezza edificio, pressione del vento. Fuga minima tra le lastre 5mm.

      - Fornitura di imbotti in lastre Laminam.

      - Posa in opera di sottostruttura e lastre Laminam, comprensiva di manodopera, attrezzature, elementi di fissaggio (tasselli, viti, ecc), taglio delle lastre.

      Voci non comprese nell’offerta (oneri a Vs. carico):

      - iva;

      - fornitura e posa di materiale isolante;

      - ponteggi e/o piattaforme;

      - oneri di cantiere;

      - smaltimento casse di imballaggio e/o materiali di risulta;

      - chiusura inferiore e superiore in altro materiale;

      - tutto quanto non espressamente previsto nell’offerta.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoceramic-slab-clamp-system
    • Famiglia di prodottoCeramic slab application
    • Gruppo di famigliaVentilated façades/ Rainscreen
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2018-09-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1000
    • Larghezza (mm)3000
    • Profondità (mm)3.5
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioFibra di vetro rinforzata con polimero composito
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)24.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Muri esterni