Pubblica i tuoi prodotti
Eurocinque EPS nero

Eurocinque EPS nero

EUROCINQUE EPS® NERO è un pannello leggerissimo per coperture in polistirene espanso sinterizzato o eps a cellule chiuse (chips), studiato per un isolamento termico tra i più alti di tutti i materiali isolanti e rivestito da due supporti in acciaio zincato preverniciato, oppure a scelta tra acciaio inox o alluminio naturale preverniciato, dello spessore standard di 0,5 mm. Spessori diversi della doppia lamiera sono ottenibili su richiesta.

N.B.: a livello produttivo non è possibile riempire i labbretti inferiori per le caratteristiche del tipo di isolante.

Voce di capitolato
  • Lattonedil EUROCINQUE EPS® NERO Pannello di copertura.

    . Pannello sandwich 5 greche.

    . Isolante: polistirene.

    . Finitura esterna: lamiera grecata metallica.

    . Finitura interna: lamiera metallica.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoeurocinque-nero-nero
  • Famiglia di prodottoRoof Panel
  • Gruppo di famigliaPolystyrene
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-07-27
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPolistirene (EPS)
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
  • Nome UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
  • Codice UNSPSC30
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Descrizione Uniclass 2015Composite panels
  • Codice CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Numero OmniClass23-13 39 27 11 11
  • Titolo OmniClassMetal Roof Panels
  • Codice CSI UniFormat IIB30
  • Titolo CSI UniFormat IIROOFING