Pubblica i tuoi prodotti
Eurocopre

Eurocopre

Il settore dell’edilizia industrializzata seleziona prodotti che sappiano coniugare qualità ed economicità. Per queste esigenze Lattonedil® ha pensato ad EUROCOPRE®, il pannello isolante a quattro greche che può essere utilizzato sia per coperture civili e industriali sia per pareti di edifici industriali. EUROCOPRE® è disponibile nella stessa gamma di spessori e di supporti del pannello ISOCOPRE®, confermando le proprie doti di versatilità.
Voce di capitolato
  • Lattonedil EUROCOPRE ® Pannello di copertura.

    . Pannello sandwich 4 greche.

    . Isolante: poliuretano.

    . Finitura esterna: lamiera grecata metallica.

    . Finitura interna: lamiera metallica.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoeurocopre
  • Famiglia di prodottoRoof Panel
  • Gruppo di famigliaPolyurethane PUR
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-07-27
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPoliuretano
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
  • Clasificazione IFCTetto
  • Nome UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
  • Codice UNSPSC30
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Descrizione Uniclass 2015Composite panels
  • Codice CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Numero OmniClass23-13 39 11 11
  • Titolo OmniClassExterior Metal Roof Panels