Pubblica i tuoi prodotti
Eurofire Glass 2
Eurofire Glass 2
Eurofire Glass 2

    Eurofire Glass 2

    In una parola: rivoluzionario. Dall’affidabilità e dalla maestria di Lattonedil nasce un pannello leggerissimo e sicuro, con classe di reazione al fuoco A2-s1,d0. EUROFIRE® GLASS 2 è il pannello
    da copertura realizzato con uno strato di isolante in lana di vetro a media densità, le cui fibre si dispongono a 90° rispetto al piano dei due supporti in acciaio zincato preverniciato, oppure a scelta tra acciaio inox, rame o alluminio naturale preverniciato, dello spessore standard di 0,5 mm.

    N.B.: a livello produttivo non è possibile riempire i labbretti inferiori per le caratteristiche del tipo di isolante.

    Voce di capitolato
    • Lattonedil EUROFIRE® GLASS 2 Pannello di copertura.

      . Pannello sandwich 5 greche.

      . Isolante: lana di vetro.

      . Finitura esterna: lamiera grecata metallica.

      . Finitura interna: lamiera metallica


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoeurofire-glass
    • Famiglia di prodottoRoof Panel
    • Gruppo di famigliaFibreglass
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-08-30
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)1000
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioFibra di vetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
    • Descrizione Uniclass 2015Composite panels
    • Codice CSI MasterFormat 201407 41 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
    • Numero OmniClass23-13 39 27 11 11
    • Titolo OmniClassMetal Roof Panels
    • Codice CSI UniFormat IIB30
    • Titolo CSI UniFormat IIROOFING