Pubblica i tuoi prodotti
Solarpan Plus
Solarpan Plus
Solarpan Plus
Solarpan Plus
Solarpan Plus
Solarpan Plus
Solarpan Plus
Solarpan Plus
Solarpan Plus
Solarpan Plus

    Solarpan Plus

    Lattonedil presenta il sistema che rivoluziona l’installazione del modulo fotovoltaico.

    Ecco la soluzione completa SOLARPAN® PLUS:
    - Il suo vantaggio: la riduzione essenziale.
    - Nessuna struttura portante costosa.
    - Nessuna guarnizione aggiuntiva.
    - Nessun utilizzo di inutili e costosi profili in alluminio.
    - Veloce installazione dei moduli fotovoltaici: il fissaggio dei componenti avviene attraverso l’incastro con le staffe.
    - Una copertura già isolata che non necessita di essere forata per il montaggio.
    -Il basso peso del sistema SOLARPAN ® PLUS in confronto alle tradizionali coperture ha maggiori performance in tutte le sue applicazioni con il risparmio sul materiale e sui tempi di montaggio. SOLARPAN ® PLUS offre una soluzione completa a un basso costo di realizzazione. Inoltre, il sistema SOLARPAN® PLUS fornisce tutti gli accessori da utilizzare per l’installazione dei moduli fotovoltaici.

    Oggi un tetto SOLARPAN® PLUS, domani l’impianto fotovoltaico. Guardando al futuro, abbiamo pensato a tutto: oggi è possibile ricoprire un tetto o una facciata utilizzando il pannello SOLARPAN ® PLUS e poi, nel tempo, si può decidere di installare un impianto fotovoltaico. Attraverso l’utilizzo di una struttura inclinata, è possibile inserire i moduli anche sulle falde non esposte a sud e quindi normalmente non utilizzabili.

    I tempi di posa sono molto veloci grazie all’utilizzo di accessori, quali profili di sostegno, morsetti e triangoli di congiunzione, che possono essere tutti agganciati alla copertura senza doverla forare; ciò fa sì che il sistema SOLARPAN® PLUS diventi la soluzione ottimale per le coperture con moduli fotovoltaici. Micronervatura del lato INFERIORE del pannello (da specificare in fase d’ordine).

    Voce di capitolato
    • Lattonedil SOLARPAN® PLUS Pannello di copertura.

      . Pannello sandwich con greche idonee per il montaggio di moduli fotovoltaici.

      . Isolante: poliuretano.

      . Finitura esterna: lamiera grecata metallica.

      . Finitura interna: lamiera metallica.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosolarpan-plus
    • Famiglia di prodottoRoof Panel
    • Gruppo di famigliaPolyurethane PUR
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-07-27
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)1000
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioPoliuretano
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
    • Nome UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • Codice UNSPSC30
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
    • Descrizione Uniclass 2015Composite panels
    • Codice CSI MasterFormat 201407 41 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
    • Numero OmniClass23-13 39 27 11 11
    • Titolo OmniClassMetal Roof Panels
    • Codice CSI UniFormat IIB30
    • Titolo CSI UniFormat IIROOFING