Pubblica i tuoi prodotti
Isofactor Isocopre

Isofactor Isocopre

3.8 su 5 stelle3.8(9 recensioni)

La linea di pannelli da copertura ISOFACTOR® è ideata per l’utilizzo nel settore agro-zootecnico, in cui si richiedono prestazioni peculiari e specifiche. ISOFACTOR® è in grado di garantire non solo alto isolamento termico, ma anche igiene, elevata resistenza ad azioni meccaniche, muffe, acidi, ruggine e a qualsiasi altro tipo di corrosione. La copertura coibentata ISOFACTOR® , grazie all’applicazione sul lato interno di una lastra in vetroresina, permette di essere lavata e detersa, ovviando così ai problemi di deterioramento e facendo della stessa una copertura innovativa destinata a durare nel tempo e a salvaguardare il Vostro investimento. ISOFACTOR® ISOCOPRE è un pannello sandwich autoportante, composto da un’anima isolante in poliuretano espanso ad alta densità, esente da CFC e quindi rispettosa dell’ambiente da una lamiera rigida esterna in acciaio o alluminio preverniciato a 6 greche, dotata di un’ottima resistenza statica e da un supporto in vetroresina; quest’ultimo può subire alterazioni di colore. Spessore massimo di produzione 100 mm.

Voce di capitolato
  • Lattonedil ISOFACTOR® ISOCOPRE Pannello di copertura.

    . Pannello sandwich 6 greche.

    . Isolante: poliuretano.

    . Finitura esterna: lamiera grecata metallica.

    . Finitura interna: vetroresina.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoisofactor
  • Famiglia di prodottoRoof Panel
  • Gruppo di famigliaPolyurethane PUR
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-11-09
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPoliuretano
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
  • Nome UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
  • Codice UNSPSC30
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Descrizione Uniclass 2015Composite panels
  • Codice CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Numero OmniClass23-13 39 27 11 11
  • Titolo OmniClassMetal Roof Panels
  • Codice CSI UniFormat IIB30
  • Titolo CSI UniFormat IIROOFING