Pubblica i tuoi prodotti
Isofactor 15 isocopre

Isofactor 15 isocopre

ISOFACTOR 15 ® è la linea di pannelli Lattonedil realizzata in collaborazione con Tatasteel, produttore di COLORFARM® 15, lamiera garantita 15 anni, idonea per essere installata all’interno degli edifici agricoli, visti gli ottimi livelli di resistenza offerti contro molti agenti chimici propri degli ambienti agricoli. COLORFARM ® 15 è il risultato di un attento processo produttivo, testato e controllato, che garantisce una qualità costante e duratura nel tempo (15 anni di garanzia di antiperforazione, a patto che gli edifici siano stati adeguatamente progettati e siano ben ventilati). L’adozione di una manutenzione appropriata estenderà considerevolmente la vita utile complessiva del prodotto. ISOFACTOR 15 ISOCOPRE® , nello specifico, è un pannello sandwich autoportante, composto da un’anima isolante in poliuretano espanso ad alta densità, esente da CFC e quindi rispettosa dell’ambiente, da una lamiera rigida esterna in acciaio o alluminio preverniciato a 6 greche, dotata di un’ottimaresistenza statica ed eccellenti prestazioni di portata, e dal supporto interno marchiato COLORFARM® 15.

Spessore massimo di produzione 100 mm.

Voce di capitolato
  • Lattonedil ISOFACTOR 15 ISOCOPRE® Pannello di copertura.

    . Pannello sandwich 6 greche.

    . Isolante: poliuretano.

    . Finitura esterna: lamiera grecata metallica.

    . Finitura interna: lamiera metallica TATASTEEL Colorfarm.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoisofactor-15-isocopre
  • Famiglia di prodottoRoof Panel
  • Gruppo di famigliaPolyurethane PUR
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-11-09
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPoliuretano
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
  • Nome UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
  • Codice UNSPSC30
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Descrizione Uniclass 2015Composite panels
  • Codice CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Numero OmniClass23-13 39 27 11 11
  • Titolo OmniClassMetal Roof Panels
  • Codice CSI UniFormat IIB30
  • Titolo CSI UniFormat IIROOFING