Pubblica i tuoi prodotti
Isofactor 15 Solarpan
Isofactor 15 Solarpan

    Isofactor 15 Solarpan

    ISOFACTOR 15® è la linea di pannelli Lattonedil realizzata in collaborazione con Tatasteel, produttore di COLORFARM® 15, lamiera garantita 15 anni, idonea per essere installata all’interno degli edifici agricoli, visti gli ottimi livelli di resistenza offerti contro molti agenti chimici propri degli ambienti agricoli. COLORFARM® 15 è il risultato di un attento processo produttivo, testato e controllato, che garantisce una qualità costante e duratura nel tempo (15 anni di garanzia di antiperforazione, a patto che gli edifici siano stati adeguatamente progettati e siano ben ventilati). L’adozione di una manutenzione appropriata estenderà considerevolmente la vita utile complessiva del prodotto. ISOFACTOR 15 SOLARPAN® , infatti, rivoluziona l’installazione del modulo fotovoltaico nel settore zootecnico, grazie al kit di accessori compatibili che permettono, in tempi brevi, il montaggio del fotovoltaico, senza necessità di modificare o forare la copertura in acciaio zincato, ovviando a problemi derivanti da infiltrazioni. Inoltre, ISOFACTOR 15 SOLARPAN® è garantito 15 anni, in forza del supporto interno COLORFARM® 15.

    Spessore massimo di produzione 150 mm.

    Voce di capitolato
    • Lattonedil ISOFACTOR 15 SOLARPAN® Pannello di copertura.

      . Pannello sandwich con greche idonee per il montaggio di moduli fotovoltaici.

      . Isolante: poliuretano.

      . Finitura esterna: lamiera stampata metallica.

      . Finitura interna: lamiera metallica TATASTEEL Colorfarm.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoisofactor-15-solarpan
    • Famiglia di prodottoRoof Panel
    • Gruppo di famigliaPolyurethane PUR
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-07-27
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)1000
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioPoliuretano
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
    • Nome UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • Codice UNSPSC30
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
    • Descrizione Uniclass 2015Composite panels
    • Codice CSI MasterFormat 201407 41 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
    • Numero OmniClass23-13 39 27 11 11
    • Titolo OmniClassMetal Roof Panels
    • Codice CSI UniFormat IIB30
    • Titolo CSI UniFormat IIROOFING