Pubblica i tuoi prodotti
Isofactor Eurocopre

Isofactor Eurocopre

3.8 su 5 stelle3.8(5 recensioni)

Economia, buone prestazioni di portata, resistenza agli agenti aggressivi, igiene e sicurezza sono solo alcuni dei vantaggi dei pannelli di copertura ISOFACTOR®, studiati in particolar modo per le strutture zootecniche. ISOFACTOR®, il pannello con superficie interna in vetroresina, è particolarmente adatto per l’utilizzo in campo agro-zootecnico in quanto resistente agli acidi e ai prodotti chimici comunemente impiegati per la pulizia e l’igiene dei locali destinati all’allevamento.

ISOFACTOR® EUROCOPRE è un pannello sandwich autoportante, composto da un’anima isolante in poliuretano espanso ad alta densità, da una lamiera rigida esterna in acciaio o alluminio preverniciato a 4 greche e da un supporto in vetroresina; quest’ultimo può subire alterazioni di colore. Spessore massimo di produzione 100 mm.

Voce di capitolato
  • Lattonedil ISOFACTOR® EUROCOPRE Pannello di copertura.

    . Pannello sandwich 4 greche.

    . Isolante: poliuretano.

    . Finitura esterna: lamiera grecata metallica.

    . Finitura interna: vetroresina.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoisofactor-eurocopre
  • Famiglia di prodottoRoof Panel
  • Gruppo di famigliaPolyurethane PUR
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-11-09
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPoliuretano
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
  • Nome UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
  • Codice UNSPSC30
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Descrizione Uniclass 2015Composite panels
  • Codice CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Numero OmniClass23-13 39 27 11 11
  • Titolo OmniClassMetal Roof Panels
  • Codice CSI UniFormat IIB30
  • Titolo CSI UniFormat IIROOFING