Pubblica i tuoi prodotti
Isopar

Isopar

Il risparmio energetico in edilizia è un tema sempre più importante. L’attenzione del settore, quindi, è rivolta a prodotti da costruzione che incorporino già componenti ad alto potere isolante. ISOPAR® è il pannello piano autoportante specifico per realizzare pareti mobili, box prefabbricati, celle refrigeranti, stand fieristici, portoni scorrevoli, controsoffitti ed è un componente ideale di progetti dove è richiesto un prodotto leggero, solido, isolante.ISOPAR®, nelle sue versioni “dogato”, “rigato”, “liscio” e ”diamantato”, contribuisce al disegno di una nuova architettura: chiara, semplice e regolare.

Voce di capitolato
  • Lattonedil ISOPAR® Pannello di parete

    . Pannello sandwich piano.

    . Isolante: poliuretano.

    . Finitura esterna: lamiera metallica disponibile in 4 versioni: dogato, rigato, liscio, diamantato.

    . Finitura interna: lamiera metallica.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoisopar
  • Famiglia di prodottoWall Panel
  • Gruppo di famigliaPolyurethane PUR
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-11-09
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPoliuretano
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
  • Nome UNSPSCWall finishing materials
  • Codice UNSPSC301615
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Descrizione Uniclass 2015Composite panels
  • Codice CSI MasterFormat 201407 42 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
  • Numero OmniClass23-15 13 19 11
  • Titolo OmniClassMetal Wall Panels
  • Codice CSI UniFormat IIB2010
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls