Pubblica i tuoi prodotti
Isopar Elegant HP

Isopar Elegant HP

ISOPAR® Elegant HP è un pannello sandwich isolante progettato per l’impiego in pareti che necessitano di un alto grado di reazione al fuoco.

ISOPAR® Elegant HP è il pannello piano in poliisocianurato realizzato nelle sue versioni dogato, rigato, liscio e diamantato.

Voce di capitolato
  • Lattonedil ISOPAR® Elegant HP Pannello di parete

    . Pannello sandwich piano.

    . Isolante: poliisocianurato.

    . Finitura esterna: lamiera metallica disponibile in 4 versioni: dogato, rigato, liscio, diamantato.

    . Finitura interna: lamiera metallica.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoisopar-elegant-hp
  • Famiglia di prodottoWall Panel
  • Gruppo di famigliaPolyurethane PIR
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-11-09
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPoliisocianurato (PIR)
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Descrizione Uniclass 2015Composite panels
  • Codice CSI MasterFormat 201407 42 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
  • Numero OmniClass23-15 13 19 11
  • Titolo OmniClassMetal Wall Panels
  • Codice CSI UniFormat IIB2010
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls