Pubblica i tuoi prodotti
Isopar Elite

Isopar Elite

In molti casi il valore estetico di una parete è importante. ISOPAR®, dopo attenti studi, viene presentato anche con il fissaggio nascosto. L’ancoraggio dei pannelli avviene tramite un particolare incastro come si può vedere dal disegno.

Ora alla praticità e alle qualità di ISOPAR® ÉLITE si aggiunge la bellezza di una parete realizzata con il fissaggio nascosto. ISOPAR® FISSAGGIO NASCOSTO è disponibile nei profili “Liscio”, “Diamantato” e Doga 500 mm. Disponibile già dagli spessori più bassi: 25-30--35-40-50-60-80-100-120 mm.

Voce di capitolato
  • Lattonedil ISOPAR® ÉLITE Pannello di parete

    . Pannello sandwich piano.

    . Isolante: poliuretano.

    . Finitura esterna: lamiera metallica disponibile in 4 versioni: dogato, rigato, liscio, diamantato.

    . Finitura interna: lamiera metallica.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoisopar-elite
  • Famiglia di prodottoWall Panel
  • Gruppo di famigliaPolyurethane PUR
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-11-09
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPoliuretano
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
  • Nome UNSPSCWall finishing materials
  • Codice UNSPSC301615
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Descrizione Uniclass 2015Composite panels
  • Codice CSI MasterFormat 201407 42 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
  • Numero OmniClass23-15 13 19 11
  • Titolo OmniClassMetal Wall Panels
  • Codice CSI UniFormat IIB2010
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls