Pubblica i tuoi prodotti
TTack
TTack

    TTack

    IL PRIMO E UNICO PANNELLO AL MONDO PER COPERTURE PIANE

    Tutti i plus di TTACK:

    - RIDUZIONE DI COSTI NELLA STRUTTURA, portando la copertura da inclinata a piana oppure aumento del volume interno
    - SFRUTTAMENTO DELLE ALTEZZE MASSIME previste dai regolamento comunali
    - RISPARMIO ENERGETICO dovuto al recupero del volume non sfruttato
    - RISPARMIO DI TEMPI per la facilità di posa con il particolare giunto ad incastro

    IL COMPORTAMENTO ALL’ACQUA È INCREDIBILE!
    Il particolare incastro di TTACK® fa sì che si formino 2 naturali canali di sicurezza per l'eventuale deflusso dell'acqua

    Voce di capitolato
    • Lattonedil TTACK® Pannello di copertura.

      . Pannello sandwich 5 greche.

      . Isolante: poliuretano.

      . Finitura esterna: lamiera grecata metallica.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicottack
    • Famiglia di prodottoRoof Panel
    • Gruppo di famigliaPolyurethane PUR
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-30
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)1040
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioPoliuretano
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
    • Nome UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • Codice UNSPSC30
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
    • Descrizione Uniclass 2015Composite panels
    • Codice CSI MasterFormat 201407 41 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
    • Numero OmniClass23-13 39 27 11 11
    • Titolo OmniClassMetal Roof Panels
    • Codice CSI UniFormat IIB30
    • Titolo CSI UniFormat IIROOFING