Pubblica i tuoi prodotti
Isopar Monolamiera

Isopar Monolamiera

Prodotto ideale per controsoffitti e rivestimenti di pareti coibentate. ISOPAR ® MONOLAMIERA è un pannello sandwich costituito da un supporto rigido in lamiera, realizzato negli stessi profili e colori del pannello ISOPAR ® .

Garantisce un ottimo risultato visivo e offre diverse soluzioniper il supporto interno (velovetro, cartonfeltro o alluminiocentesimale). La lunghezza massima dei pannelliISOPAR ® MONOLAMIERA è pari a 4 mt.

Voce di capitolato
  • Lattonedil ISOPAR® MONOLAMIERA Pannello di parete

    . Pannello sandwich piano.

    . Isolante: poliuretano.

    . Finitura esterna: lamiera metallica disponibile in 4 versioni: dogato, rigato, liscio, diamantato.

    . Finitura interna: cartonfeltro, alluminio centesimale, velovetro.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoisopar-monolamiera
  • Famiglia di prodottoWall Panel
  • Gruppo di famigliaPolyurethane PUR
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-11-09
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPoliuretano
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
  • Nome UNSPSCWall finishing materials
  • Codice UNSPSC301615
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Descrizione Uniclass 2015Composite panels
  • Codice CSI MasterFormat 201407 42 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
  • Numero OmniClass23-15 13 19 11
  • Titolo OmniClassMetal Wall Panels
  • Codice CSI UniFormat IIB2010
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls