Pubblica i tuoi prodotti
Isoparfactor

Isoparfactor

Economia, resistenza agli agenti aggressivi, igiene e sicurezza sono solo alcuni dei vantaggi dei pannelli di parete ISOPARFACTOR® , studiati specificatamente per le strutture zootecniche. Realizzato con il lato interno in vetroresina,il pannello è resistente agli acidi ed ai prodotti chimici comunemente impiegati per la pulizia e l’igiene dei locali destinati all’allevamento. ISOPARFACTOR® è un pannello sandwich composto da un’anima isolante in poliuretano espanso ad alta densità, da una lamiera rigida esterna in acciaio o alluminio preverniciato e da un supporto in vetroresina; Spessore massimo di produzione 100 mm.

Voce di capitolato
  • Lattonedil ISOPARFACTOR® Pannello di parete

    . Pannello sandwich piano.

    . Isolante: poliuretano.

    . Finitura esterna: lamiera metallica disponibile in 4 versioni: dogato, rigato, liscio, diamantato.

    . Finitura interna:  vetroresina.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoisoparfactor
  • Famiglia di prodottoWall Panel
  • Gruppo di famigliaPolyurethane PUR
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-07
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPoliuretano
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
  • Nome UNSPSCWall finishing materials
  • Codice UNSPSC301615
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Descrizione Uniclass 2015Composite panels
  • Codice CSI MasterFormat 201407 42 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
  • Numero OmniClass23-15 13 19 11
  • Titolo OmniClassMetal Wall Panels
  • Codice CSI UniFormat IIB2010
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls