Pubblica i tuoi prodotti
Isoparfire Glass Elegant Sound 2

Isoparfire Glass Elegant Sound 2

ISOPARFIRE® GLASS ELEGANT SOUND 2 è un pannello  sandwich per pareti completo, dalle svariate prerogative attitudinali, che vale la pena di prendere in considerazione qualora si cercasse al tempo stesso:

- ottimo comportamento al fuoco (classe di reazione A2-s1,d0);
- leggerezza grazie all’isolante in lana di vetro;
- acustica eccellente (grazie al supporto interno microforato, al fine di esaltare fono assorbimento e fono isolamento);
- risultato estetico perfetto (continuità visiva donata dal fissaggio nascosto).

I supporti metallici sono a scelta tra acciaio zincato preverniciato o plastificato, alluminio naturale goffrato o preverniciato o acciaio inox.

Voce di capitolato
  • Lattonedil ISOPARFIRE® GLASS ELEGANT SOUND 2 Pannello di parete

    . Pannello sandwich piano.

    . Isolante: lana di vetro.

    . Finitura esterna: lamiera metallica disponibile in 4 versioni: dogato, rigato, liscio, diamantato.

    . Finitura interna: lamiera metallica.

    Assorbimento acustico: spessore mm 100: AW = 0,95

    Isolamento acustico: spessore mm 100: RW = 35 dB

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoisoparfire-elegant-sound-2
  • Famiglia di prodottoWall Panel
  • Gruppo di famigliaFiberglass
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-11-09
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioFibra di vetro
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
  • Nome UNSPSCWall finishing materials
  • Codice UNSPSC301615
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Descrizione Uniclass 2015Composite panels
  • Codice CSI MasterFormat 201407 42 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
  • Numero OmniClass23-15 13 19 11
  • Titolo OmniClassMetal Wall Panels
  • Codice CSI UniFormat IIB2010
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls