Pubblica i tuoi prodotti
Isoparfire Sound

Isoparfire Sound

Quando i professionisti del settore hanno avuto l’esigenza di pareti che avessero tanto la caratteristica di incombustibilità e isolamento termico, quanto la proprietà di fono isolamento e fono assorbimento, la risposta di Lattonedil è stata ISOPARFIRE®SOUND. Mediante le micro forature presenti sulla lamiera interna, ISOPARFIRE® SOUND permette sia di limitare la trasmissione di segnali acustici verso l’esterno sia di migliorare l’acustica e ottenere un buon comfort sonoro interno.
ISOPARFIRE® SOUND è un pannello sandwich con resistenza al fuoco: Classe A2-s1,d0, realizzato con uno strato isolante in fibra minerale, associato a due supporti da 0,5 mm, in acciaio zincato preverniciato o plastificato, in acciaio inox, in alluminio naturale goffrato o preverniciato, di cui quello interno è microforato.

Voce di capitolato
  • Lattonedil ISOPAR® Pannello di parete

    . Pannello sandwich piano.

    . Isolante: fibra minerale.

    . Finitura esterna: lamiera metallica disponibile in 4 versioni: dogato, rigato, liscio, diamantato.

    . Finitura interna: lamiera metallica.

    Assorbimento acustico: spessore mm 100: AW = 0,95

    Isolamento acustico: spessore mm 100: RW = 35 dB

    N.B.: a livello produttivo non è possibile riempire i labbretti dell'incastro per le caratteristice del tipo di isolante.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoisoparfire-sound
  • Famiglia di prodottoWall Panel
  • Gruppo di famigliaMineral fiber
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-02-13
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioLana minerale
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
  • Nome UNSPSCWall finishing materials
  • Codice UNSPSC301615
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Descrizione Uniclass 2015Composite panels
  • Codice CSI MasterFormat 201407 42 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
  • Numero OmniClass23-15 13 19 11
  • Titolo OmniClassMetal Wall Panels
  • Codice CSI UniFormat IIB2010
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls