Pubblica i tuoi prodotti
Monolamiera Eurocopre

Monolamiera Eurocopre

La caratteristica principale delle Monolamiere consiste nell’avere una finitura inferiore leggera, realizzata in supporto flessibile, opzionabile tra cartonfeltro, alluminio centesimale o velovetro.

Il cartonfeltro è un foglio bitumato di colore nero, semitraspirante.
L’alluminio centesimale è di colore lucido naturale, laccato e goffrato, non traspirante.
Il velovetro, realizzato in tessuto-non tessuto di colore bianco, in grado di trattenere l’eventuale formazione di condensa.
Il pannello Monolamiera necessita di appoggi strutturali a distanza massima 1 metro; inoltre, date le caratteristiche dei supporti flessibili, il giunto tra i pannelli è privo del dentello sagomato. Questo prodotto è indicato per sovracoperture di eternit, per falde con soletta in latero-cemento o per rivestire direttamente tegole prefabbricati.

Si sconsiglia l’utilizzo del Monolamiera per coperture con parte interna a vista. MONOLAMIERA EUROCOPRE®, a 4 greche, viene costruita con i medesimi materiali di rivestimento esterni e identica gamma colori dei pannelli EUROCOPRE®. Per ciò che concerne lo spessore del pannello è realizzabile negli spessori da 30 a 100 mm. Non è garantita la perfezione estetita nel lato interno.

.

Voce di capitolato
  • Lattonedil MONOLAMIERA EUROCOPRE® Pannello di copertura.

    . Pannello sandwich 4 greche.

    . Isolante: poliuretano.

    . Finitura esterna: lamiera grecata metallica.

    . Finitura interna: cartonfeltro, alluminio centesimale, velovetro.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomonolamiera-eurocopre
  • Famiglia di prodottoRoof Panel
  • Gruppo di famigliaPolyurethane PUR
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-02-13
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPoliuretano
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
  • Nome UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
  • Codice UNSPSC30
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Descrizione Uniclass 2015Composite panels
  • Codice CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Numero OmniClass23-13 39 27 11 11
  • Titolo OmniClassMetal Roof Panels
  • Codice CSI UniFormat IIB30
  • Titolo CSI UniFormat IIROOFING