Pubblica i tuoi prodotti
Monolamiera Ttcoppo

Monolamiera Ttcoppo

La caratteristica principale delle Monolamiere consiste nell’avereuna finitura inferiore leggera, realizzata in supporto flessibile,opzionabile tra cartonfeltro, alluminio centesimale o velovetro.

Il cartonfeltro è un foglio bitumato di colore nero,
semitraspirante.

L’alluminio centesimale è di colore lucido naturale, laccato e goffrato, non traspirante.
Il velovetro, realizzato in tessuto-non tessuto di colore bianco,in grado di trattenere l’eventuale formazione di condensa.
Il pannello Monolamiera necessita di appoggi strutturali adistanza massima 1 metro; inoltre, date le caratteristiche deisupporti flessibili, il giunto tra i pannelli è privo del dentellosagomato. Questo prodotto è indicato per sovracoperture dieternit, per falde con soletta in latero-cemento o per rivestiredirettamente tegole prefabbricati. Si sconsiglia l’utilizzo delMonolamiera per coperture con lato interno non a vista.MONOLAMIERA TTCOPPO ® viene realizzato con i medesimimateriali di rivestimento esterni e identica gamma colori deipannelli TTCOPPO ® . Per quanto concerne lo spessore delpannello è disponibile negli spessori da 30 a 100 mm.Trova applicazione nel caso specifico delle coperture civili chepresentano solette in cemento, che non necessitano quindi di unafinitura a vista interna, bensì hanno l’esigenza di preservare ungrande aspetto estetico continuativo paesaggistico.

Voce di capitolato
  • Lattonedil MONOLAMIERA TTCOPPO® Pannello di copertura.

    . Pannello sandwich con finitura esterna similcoppo.

    . Isolante: poliuretano.

    . Finitura esterna: lamiera metallica sagomata a coppo.

    . Finitura interna: cartonfeltro, alluminio centesimale, velovetro.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomonolamiera-ttcoppo
  • Famiglia di prodottoRoof Panel
  • Gruppo di famigliaPolyurethane PUR
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-02-13
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPoliuretano
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
  • Nome UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
  • Codice UNSPSC30
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Descrizione Uniclass 2015Composite panels
  • Codice CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Numero OmniClass23-13 39 27 11 11
  • Titolo OmniClassMetal Roof Panels
  • Codice CSI UniFormat IIB30
  • Titolo CSI UniFormat IIROOFING