Pubblica i tuoi prodotti
TTondafibro

TTondafibro

TTONDAFIBRO® è il pannello sandwich metallico con isolante in poliuretano espanso dal design retrò, utilizzato nell’edilizia civile, che permette ai progettisti di risanare vecchie coperture conservando vincoli paesaggistici.

TTONDAFIBRO® garantisce un ottimo isolamento termico perl’elevato spessore della sua particolare sezione.

Caratteristiche tecniche
Larghezza utile: 1000 mm
Supporto superiore: acciaio zincato preverniciato, alluminio preverniciato e Aluzinc® .
Supporto inferiore: acciaio zincato preverniciato. La lunghezza del pannello è determinata dal modulo scandito dal disegno del TTONDAFIBRO ®, vedi disegno, con una dimensione multipla di 1050 mm.

Voce di capitolato
  • Lattonedil TTONDAFIBRO® Pannello di copertura.

    . Pannello sandwich con finitura esterna a greche similcoppo.

    . Isolante: poliuretano.

    . Finitura esterna: lamiera metallica sagomata simil coppo.

    . Finitura interna: lamiera metallica.

    . La lunghezza del pannello è determinata dal modulo del disegno del coppo la cui dimensione costante è pari a 1050 mm.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicottondafibro
  • Famiglia di prodottoRoof Panel
  • Gruppo di famigliaPolyurethane PUR
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-02-13
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPoliuretano
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
  • Nome UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
  • Codice UNSPSC30
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Descrizione Uniclass 2015Composite panels
  • Codice CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Numero OmniClass23-13 39 27 11 11
  • Titolo OmniClassMetal Roof Panels
  • Codice CSI UniFormat IIB30
  • Titolo CSI UniFormat IIROOFING