Pubblica i tuoi prodotti
LAUFEN PRO S Wall cabinet, left hinged, with small projection, 1 door
LAUFEN PRO S Wall cabinet, left hinged, with small projection, 1 door
    LAUFEN

    LAUFEN PRO S Wall cabinet, left hinged, with small projection, 1 door

    Wall cabinet, with small projection, 1 door, left hinged
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico483113
    • Famiglia di prodottoLAUFEN PRO S
    • Gruppo di famigliaAuxiliary unit
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-12-22
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)180
    • Larghezza (mm)850
    • Profondità (mm)350
    Relativo a
    • Materiale principaleMDF
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numero OmniClass23-31 25 13
    • Titolo OmniClassBathroom Cabinets
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings