Pubblica i tuoi prodotti
Taruga Tec - Dicke 12 cm
Taruga Tec - Dicke 12 cm
Taruga Tec - Dicke 12 cm
Taruga Tec - Dicke 12 cm
Taruga Tec - Dicke 12 cm
    Lithonplus

    Taruga Tec - Dicke 12 cm

    There is a German and French product description. Please change the language for this information.
    Voce di capitolato
    • Formats (length x width):
      24 x 24 cm
      24 x 12 cm
      12 x 12 cm

      There is a German and French product specification. Please change the language for this information.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotaruga-tec_12cm
    • Famiglia di prodottoflooring
    • Gruppo di famigliaPavement
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2019-01-11
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)120
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Autobloccanti e drenanti
    • Clasificazione IFCFloor
    • Nome UNSPSCPaving blocks
    • Codice UNSPSC30171701
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_93_60_17
    • Descrizione Uniclass 2015Concrete paving blocks
    • Codice CSI MasterFormat 201432 13 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Concrete Paving
    • Numero OmniClass23-11 21 00
    • Titolo OmniClassPavements
    • Codice CSI UniFormat IIB1010
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Construction