Pubblica i tuoi prodotti
LK 100 SmartComfort CT
LK

LK 100 SmartComfort CT

REGOLATORE TEMPERATURA DI MANDATA COSTANTE

LK 100 SmartComfort CT è un regolatore elettronico della temperatura costante, progettato per mantenere la temperatura di mandata negli impianti di riscaldamento a pavimento o la temperatura di ritorno per caldaie a combustibile solido, ad un livello costante.

LK 100 SmartComfort CT si adatta automaticamente alla direzione della valvola miscelatrice. Gli indicatori LED mostrano se il regolatore sta aprendo o chiudendo la valvola. La temperatura di mandata è regolabile 5 - 99 °C. La temperatura desiderata vienefacilmente impostata con i pulsanti ”+” e ”-”. Il valore selezionato verrà visualizzato sul display LCD.

LK 100 SmartComfort CT è facile da installare sia su valvole miscelatrici nuove che su quelle esistenti. Kit di montaggio per installazione su valvole miscelatrici di altre marche sono disponibili - vedere la scheda prodotto del Kit di montaggio. Il collegamento elettrico è semplice e veloce in quanto l’alimentatore è da collegare ad una presa di corrente. In caso di mancanza di corrente il regolatore mantiene le impostazioni e l’attuatore si ferma nella sua posizione attuale. Disaccoppiando il regolatore, la valvola miscelatrice permette le manovre manuali.

Voce di capitolato
    • Tensione primaria, alimentatore elettrico: 100-240 VAC, 50/60 Hz
    • Tensione secondaria, adattatore di rete: 24 VDC
    • Consumo: < 3 VA
    • Temperatura ambiente: Min. 0 °C/Max. 50 °C (in esercizio)
    • Campo di regolazione: 5 - 99 °C
    • Angolo di rotazione: 90°
    • Coppia manovra: 5 Nm
    • Grado di protezione: Attuatore: IP 40
    • Approvazioni: CE
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolk_100_smartcomfort_ct
  • Famiglia di prodottoLK Armatur
  • Gruppo di famigliaTemperatur Controllers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-12
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi
  • Clasificazione IFCElemento elettrico
  • Nome UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
  • Codice UNSPSC401018
  • Codice Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descrizione Uniclass 2015Heating systems
  • Numero OmniClass23-27 33 11
  • Titolo OmniClassElectrical Valve Actuators
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC