Pubblica i tuoi prodotti
LK 130 SmartComfort
LK

LK 130 SmartComfort

LK 130 SmartComfort è un regolatore climatico della tempera­tura interna per la ­regolazione della temperatura dei sistemi di riscaldamento a radiatori e a pavimento. Misurando la temperatura di mandata e la temperatura esterna ed interna LK 130 SmartComfort ­regola la valvola miscelatrice in modo da fornire al ­sistema la quantità esatta di calore richiesta nell’edificio in un momento dato.

LK 130 SmartComfort si adatta automaticamente alla direzione della ­valvola miscelatrice. Gli indicatori LED mostrano se il regolatore sta a­prendo o chiudendo la valvola. La temperatura di mandata minima e massima può essere impostata sull’apparecchio. I simboli sul ­regolatore mostrano la funzione scelta e il display a LED mostra l’impostazione o il valore della funzione. Le regolazioni sono facilmente impostate con i pulsanti ”+” e ”-”.

La curva di riscaldamento dipende dal dimensionamento del sistema di ­riscaldamento e dell’isolamento dell’edificio. La curva deve essere regolata per ottenere la temperatura ambiente desiderata. La pendenza della curva e lo spostamento parallelo sono facilmente regolabili con i pulsanti ”+” e ”-”.

LK 130 SmartComfort viene fornito con un cronotermostato sul quale si può facilmente impostare la temperatura ambiente desiderata.

Il cronotermostato è disponibile in due versioni; con cavo fisso SmartComfort RT, o con ricevitore senza fili, SmartComfort RTW. Per un ulteriore risparmio energetico e comfort maggiore ci sono nove programmi preimpostati con variazioni di temperatura programmati. È anche possibile creare i propri programmi. Inoltre, ci sono ad esempio funzioni di vacanza e timer. La temperatura esterna è indicata nel display del regolatore.

Dopo una riduzione della temperatura programmata, il cronotermostato ­applica una funzione boost che aumenta la temperatura di mandata brevemente, in modo di raggiungere rapidamente la temperatura ambiente desiderata. Se il cronotermostato sente un cambiamento di temperatura improvviso, per esempio ventilando la stanza, l’unità ignora questo cambiamento per la seguente mezz’ora.

Il cronotermostato è dotato di una porta di connessione per controllo esterno, ad esempio tramite un modem GSM, il che significa che un cambiamento di temperatura preimpostata può essere attivata tramite un telefono cellulare.

LK 130 SmartComfort è facile da installare sia su valvole miscelatrici nuove che su quelle esistenti. Kit di montaggio per installazione su valvole miscelatrici di altre marche sono disponibili - vedi la scheda prodotto del Kit di montaggio. Il collegamento elettrico è semplice e veloce in quanto l’alimentatore è da collegare ad una presa di corrente. In caso di mancanza di corrente il regolatore mantiene le impostazioni e l’attuatore si ferma nella sua posizione attuale. Disaccoppiando il regolatore, la valvola miscelatrice permette le manovre manuali. Per un ulteriore risparmio energetico della pompa, SmartComfort PC, può essere collegato facilmente al regolatore - vedi sotto Accessori. SmartComfort PC ferma la pompa di circolazione quando non è richiesto calore ed attiva la pompa separatamente ogni due giorni, eliminando così il rischio che la pompa si blocchi dopo lunghi periodi di inattività.
Voce di capitolato
    • Tensione primaria, alimentatore elettrico: 100-240 VAC, 50/60 Hz
    • Tensione secondaria, adattatore di rete: 24 VDC
    • Consumo: < 3 VA
    • Temperatura ambiente: Attuatore Min. 0 °C/Max. 50 °C (in esercizio), Cronotermostato Min. 0 °C/Max. 40 °C
    • Temp. min. acqua mandata: 5 - 40 °C
    • Temp. max. acqua mandata: 20 - 99 °C
    • Campo di regolazione: Min. 5 °C/Max. 35 °C
    • Pendenza curva: 1,0 - 9,9
    • Spostamento parallelo: ± 10 °C
    • Angolo di rotazione: 90°
    • Coppia manovra: 5 Nm
    • Grado di protezione: Attuatore IP 40, Cronotermostato IP 20
    • Approvazioni: CE
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolk_130_smartcomfort
  • Famiglia di prodottoLK Armatur
  • Gruppo di famigliaTemperatur Controllers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-12
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi
  • Clasificazione IFCElemento elettrico
  • Nome UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
  • Codice UNSPSC401018
  • Codice Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descrizione Uniclass 2015Heating systems
  • Numero OmniClass23-27 33 11
  • Titolo OmniClassElectrical Valve Actuators
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC