Pubblica i tuoi prodotti
LK 110 SmartComfort
LK

LK 110 SmartComfort

Regolatore climatico

LK 110 SmartComfort è un regolatore climatico per la ­regolazione della temperatura dei sistemi di riscaldamento a radiatori e a pavimento. Misurando la temperatura di ­mandata e la temperatura esterna, LK 110 SmartComfort regola la valvola ­miscelatrice in modo da fornire al sistema la quantità esatta di calore richiesta nell’edificio. La temperatura di mandata e la temperatura esterna sono indicati nel display del regolatore.

LK 110 SmartComfort si adatta automaticamente alla direzione della valvola miscelatrice. Gli indicatori LED mostrano se il regolatore sta a­prendo o chiudendo la valvola. La temperatura di mandata minima e massima può essere impostata sull’apparecchio. I simboli sul regolatore mostrano la funzione scelta e il display a LED mostra l’impostazione o il valore della funzione. Le regolazioni sono facilmente impostate con i pulsanti ”+” e ”-”.

La curva di riscaldamento dipende dal dimensionamento del sistema di riscaldamento e dell’isolamento dell’edificio. La curva deve essere regolata per ottenere la temperatura ambiente desiderata. La pendenza della curva e lo spostamento parallelo sono facilmente regolabili con i pulsanti del regolatore.

LK 110 SmartComfort è facile da installare sia su valvole miscelatrici nuove che su quelle esistenti. Kit di montaggio per installazione su valvole miscelatrici di altre marche sono disponibili. Il collegamento elettrico è semplice e veloce in quanto l’alimentatore è da collegare ad una presa di corrente. In caso di mancanza di corrente il regolatore mantiene le impostazioni e l’attuatore si ferma nella sua posizione attuale. Disaccoppiando il regolatore, la valvola miscelatrice permette le manovre manuali. Per un ulteriore risparmio energetico della pompa, SmartComfort PC, può essere collegato facilmente al regolatore - vedi sotto Accessori. SmartComfort PC ferma la pompa di circolazione quando non è richiesto calore ed attiva la pompa separatamente ogni due giorni, eliminando così il rischio che la pompa si blocchi dopo lunghi periodi di inattività. Il cronotermostato SmartComfort RT, o alternativamente SmartComfort RTW, è disponibile come accessorio. Per ulteriori informazioni vedi le schede dei prodotti LK 120 e LK 130 SmartComfort.

Voce di capitolato
    • Tensione primaria, alimentatore elettrico: 100-240 VAC, 50/60 Hz
    • Tensione secondaria, adattatore di rete: 24 VDC
    • Consumo: < 3 VA
    • Temperatura ambiente: Min. 0 °C/Max. 50 °C (in esercizio)
    • Temp. min. acqua mandata: 5 - 40 °C
    • Temp. max. acqua mandata: 20 - 99 °C
    • Pendenza curva: 1,0 - 9,9
    • Spostamento parallelo: ± 10 °C
    • Angolo di rotazione: 90°
    • Coppia manovra: 5 Nm
    • Grado di protezione Attuatore: IP 40
    • Approvazioni: CE
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolk_110_smartcomfort
  • Famiglia di prodottoLK Armatur
  • Gruppo di famigliaTemperatur Controllers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-12
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi
  • Clasificazione IFCElemento elettrico
  • Nome UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
  • Codice UNSPSC401018
  • Codice Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descrizione Uniclass 2015Heating systems
  • Numero OmniClass23-27 33 11
  • Titolo OmniClassElectrical Valve Actuators
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC