Pubblica i tuoi prodotti
LK 315  BallValve - Filettatura Femmina
LK

LK 315  BallValve - Filettatura Femmina

Valvola a sfera per impianti di riscaldamento. La valvola è dotata di dado da 2” che consente un facile collegamento, ad es. con una pompa di ricircolo.
Un pozzetto porta sensore è integrato nel corpo valvola. Il termometro 181736 è disponibile come accessorio.

Voce di capitolato
    • Temperatura di esercizio: Min. -20/Max. 110 °C
    • Pressione massima di esercizio :1,0 MPa (10 bar)
    • Fluidi: Acqua. Miscela Acqua - Glicole max. 50% Acqua - Etanolo max. 30%
    • Filettatura standard: Rp - filettatura femmina, G - filettatura maschio
    • Materiale, corpo valvola: Ottone EN 12165 CW617N
    • Materiale, guarnizioni: PTFE
    • Guarnizione dell'asta: EPDM
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolk_315_ballvalve_female_thread
  • Famiglia di prodottoLK Armatur
  • Gruppo di famigliaBall Valve
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-08-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Codice UNSPSC40141607
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descrizione Uniclass 2015Ball valves
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 31 15
  • Titolo OmniClassBall Valves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC