Pubblica i tuoi prodotti
LK 321 MultiFill®
LK

LK 321 MultiFill®

LK 321 MultiFill® è una valvola combinata compatta, per un facile riempimento dei sistemi solari. Il suo design compatto la rende facile da installare anche negli spazi più ristretti.

Due raccordi G 1” con buona superficie di tenuta per connessione a flangia, ad es. 299189, v. accessori. Due valvole di riempimento G ¾”.

La valvola non richiede manutenzione, ma si raccomanda un controllo periodico dell’installazione.

Voce di capitolato
    • Temperatura di esercizio: Min. -20 °C/Max. 120 °C (160 °C di picco)
    • Pressione massima di esercizio: 1,0 MPa (10 bar)
    • Fluidi 1: Acqua. Miscela Acqua - Glicole max. 50%
    • Filettatura standard: ISO 228/1, G - filettatura maschio
    • Materiale, corpo valvola: Ottone EN 12165 CW617N
    • Materiale, guarnizioni: PTFE
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolk_321_multifill
  • Famiglia di prodottoLK Armatur
  • Gruppo di famigliaFilling Valve
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-04-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descrizione Uniclass 2015Heating systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC