LK 435 OptiFlow è una valvola di regolazione del flusso per impianti idraulici, quali riscaldamento a pavimento, riscaldamento tradizionale e impianti di raffreddamento. Le regolazioni sono facili da eseguire utilizzando una chiave esagonale, non sono necessari dei dispositivi di misurazione. La portata si legge direttamente sulla scala dell’ indicatore. Il flussometro misura continuamente e visualizza la portata reale durante il funzionamento.
La valvola LK 435 OptiFlow è caratterizzata dalla funzione MemoStop di bloccaggio impostazione: in questo modo, può essere utilizzata come valvola di intercettazione senza perdere le impostazioni. Viene fornita una targhetta identificativa per etichettare e documentare l’impostazione. La valvola LK 435 OptiFlow può essere integrata con un termometro e dei raccordi filettati, diritti o a angolo, dotati di dado per facilitare il montaggio, ad esempio su un LK 430 Collettore RF: vedere la sezione dedicata agli accessori. Il termometro si monta nel pozzetto porta sensore integrato della valvola.
La valvola può essere montata in qualsiasi posizione. La freccia sul corpo valvola indica la direzione del flusso. Per ottenere una misurazione più precisa, LK 435 OptiFlow deve essere preceduta da un tubo diritto avente una lunghezza pari ad almeno il corpo valvola. In caso di montaggio su un LK 430 Collettore RF, la valvola di regolazione può essere installata direttamente sul collettore, andando quindi a sostituire la valvola di intercettazione.
Il flussometro è stato progettato in modo tale che il fluido non scorra attraverso il vetro, per proteggere quest’ultimo da detriti e sporcizia. Tuttavia, dopo un determinato periodo potrebbe essere comunque necessario pulire il vetro poiché spesso il fluido risulta sporco. Il vetro può essere rimosso facilmente per procedere alla pulizia. La funzione/l’impostazione della valvola non è interessata da eventuali incrostazioni sul vetro.
La pulizia del vetro è l’unico intervento di manutenzione che deve essere effettuato per la valvola di gruppo. L’installazione deve essere controllata a intervalli regolari.