Pubblica i tuoi prodotti
LK 514 MultiSafe - Filettatura maschio / Raccordi a compressione
LK

LK 514 MultiSafe - Filettatura maschio / Raccordi a compressione

LK 514 MultiSafe è una ­valvola di ­sicurezza per l’acqua sanitaria e riscaldamento caratterizzata da grande ­corsa ­dell’otturatore e tenuta in gomma, per gli impianti di ­recupero e di raffredda­mento con la sola espansione ­termica. La valvola non può essere usata per il vapore. Lo scarico della valvola è completo di raccordo a compressione per un facile collegamento al tubo di scarico.

Le valvole di sicurezza possono essere montate in posizione verticale oppure orizzontale, cioè con la manopola rivolta verso l’alto oppure di lato. Con il montaggio orizzontale, lo scarico deve essere posizionato in modo che non possano formarsi sacche d’acqua. Le connessioni maschio G ½” sono progettate per il sistema LK Armatur di tenuta con O-ring. Per il collegamento con questo sistema, serrare prima a mano fino all’arresto, poi ruotare di altri 0,5-1,5 giri con chiave fino a raggiungere la posizione corretta. Montare gli altri componenti nel modo usuale.

Le valvole di sicurezza non richiedono manutenzione, ma il funzionamento deve essere controllato 2-3 volte all’anno come segue: Ruotare a mano la manopola in plastica in senso antiorario, finchè la valvola lascia fuoriuscire l’acqua. Tenerla in questa posizione e lasciare che l’acqua scorra per qualche istante. Continuare quindi a girare la manopola finchè si sente uno scatto e la valvola si chiude. Questa operazione di apertura e chiusura avviene in circa ¼ di giro. Ruotando leggermente la manopola, la valvola rimane aperta, questo può essere utile ad esempio per scaricare il bollitore. È normale che la valvola scarichi piccole quantità di acqua in seguito ad aumenti della pressione causati dall’espansione termica dell’acqua.
Voce di capitolato
    • Temperatura di esercizio: Min. -15 °C/Max. 90 °C (120 °C di picco)
    • Filettatura standard: G - filettatura maschio
    • Materiale, corpo valvola: Ottone DZR EN 12165 CW625N
    • Materiale, guarnizioni: EPDM
    • Approvazione: CE
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolk_514_multisafe_male_thread_compression_fitting
  • Famiglia di prodottoLK Armatur
  • Gruppo di famigliaValves for Water Heating
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-12
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCSafety valves
  • Codice UNSPSC40141604
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_75
  • Descrizione Uniclass 2015Safety valves
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 31 53
  • Titolo OmniClassSafety Valves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC