Pubblica i tuoi prodotti
LK 521 MultiFill® - DN50 - Filettatura maschio
LK

LK 521 MultiFill® - DN50 - Filettatura maschio

LK 521 MultiFill® è una valvola combinata compatta, per facilitare le operazioni di riempimento e filtraggio del liquido antigelo nei collettori di pompe di calore geotermiche. La valvola è composta da un filtro che evita l’ingresso di sporco nell’evaporatore della pompa di calore. Il suo design compatto la rende facile da installare anche negli spazi più ristretti. La valvola è fornita con un isolante che la protegge dalla condensa o dall’eventuale formazione di ghiaccio. LK 521 MultiFill® può essere usata per altre applicazioni in cui il riempimento e la filtrazione sono richiesti.

Le frecce sul corpo valvola indicano la direzione del flusso. La valvola deve essere isolata con l’isolante in dotazione.

Oltre alla regolare pulizia del filtro, non è richiesta altra manutenzione. La pulizia del filtro deve essere effettuata direttamente dopo l’installazione, dopo un mese e poi ogni due anni o in caso di riempimento del sistema con liquido antigelo. Verificare regolarmente le condizioni dell’impianto.

  • LK 521 MultiFill® 25 per pompe di calore, max. 12 kW
  • LK 521 MultiFill® 32 per pompe di calore, max. 30 kW
  • LK 521 MultiFill® 50 per pompe di calore, max. 50 kW
Voce di capitolato
    • Temperatura di esercizio: Min. -20 °C/Max. 80 °C
    • Pressione massima di esercizio: 1,0 MPa (10 bar)
    • Fluidi 1: (DN25, DN32) Acqua. Miscela Acqua - Glicole max. 50%,  (DN50) Acqua. Miscela Acqua - Glicole max. 30%
    • Fluidi 2: Acqua. Miscela Acqua - Etanolo max. 30% (Temp. di esercizio: Max. 60 °C)
    • Filettatura standard: G - filettatura maschio
    • Materiale, corpo valvola: Ottone EN 12165 CW617N
    • Dimensione, filtro: Valvola principale DN 25 DN 32; 0,6 mm², Valvola principale DN 50: 1,0 mm², Valvola di riempimento DN25, DN32: 0,7 mm², Valvola di riempimento DN50: 0,7 mm²
    • Materiale, inserto del filtro: Valvola principale: Polimero, acciaio inossidabile, Valvola di riempimento DN50: 0,8 mm²
    • Materiale, isolante: Polistirene Espanso EPS
    • Materiale, guarnizioni: EPDM
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolk_521_multifill_dn50_Male_thread
  • Famiglia di prodottoLK Armatur
  • Gruppo di famigliaFilling Valve
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-12
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descrizione Uniclass 2015Heating systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC