Pubblica i tuoi prodotti
LK 551 HydroKit HWC
LK

LK 551 HydroKit HWC

LK 551 HydroKit HWC è un’unità compatta per la circolazione dell’acqua calda. La circolazione garantisce acqua calda immediatamente disponibile al rubinetto. La circolazione dell'aqua calda è particolarmente utile negli edifici con lunghe tubazioni.

LK 551 HydroKit HWC è costituito da una valvola miscelatrice, una croce, kit di connessione e 3 valvole di ritegno, per evitare auto­circola­zione. La valvola miscelatrice ha un elemento termostatico per regolare la fornitura dell’acqua fredda e l’aqua calda per ottenere la ­temperatura desiderata. La valvola ha una funzione antiscottatura che chiude il ­ flusso di acqua calda nel caso in cui la fornitura d’acqua fredda non funzioni.
Voce di capitolato
    • Temperatura di esercizio: Min. 5 °C/Max. 95 °C
    • Temperatura dell’acqua miscelata: Min. 35 °C/Max. 65 °C
    • Pressione massima di esercizio: 1,0 MPa (10 bar)
    • Fluidi: Acqua. Miscela Acqua -
    • Glicole: max. 50% Acqua -
    • Etanolo: max. 30%
    • Filettatura standard: G - filettatura maschio
    • Materiale, corpo valvola: Ottone DZR EN 12165 CW625N
    • Stabilità della temperatura: ±3°C
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolk_551_hydrokit_hwc
  • Famiglia di prodottoLK Armatur
  • Gruppo di famigliaValves for Water Heating
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-31
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Numero OmniClass23-27 31 29
  • Titolo OmniClassMixing Valves
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING