Pubblica i tuoi prodotti
LK 816 ThermoKit E - Grundfos UPML 25-95
LK

LK 816 ThermoKit E - Grundfos UPML 25-95

LK 816 ThermoKit E è un gruppo di ricircolo per il collegamento di caldaie a biomasse con il sistema di accumulo. Il gruppo è progettato per garantire un’ottimale stratificazione dell’acqua nel sistema di accumulo e, contemporaneamente, garantire una elevata temperatura di ritorno verso la caldaia. Questo aumenta l’efficienza del sistema e garantisce una lunga durata della caldaia in quanto riduce la formazione di condensa e catrame.

LK 816 ThermoKit E è composto da una pompa a basso consumo energetico, una valvola miscelatrice meccanica LK 840 ThermoMix, un regolatore elettronico LK 100 SmartComfort CT che consente di regolare la temperatura minima di ritorno verso la caldaia tra 5 °C e 99 °C e tre valvole di sezionamento per facilitare il montaggio e la manutenzione. Gli articoli 181578 e 181579 sono consegnati con un isolamento per la valvola miscelatrice.

LK 816 ThermoKit E è montato sul circuito di ritorno tra la caldaia a biomassa e il serbatoio di accumulo, con l’albero della pompa in posizione orizzontale. Il gruppo di ricircolo è simmetrico e può essere adattato facilmente per il montaggio a destra o a sinistra della caldaia.Il gruppo di ricircolo non richiede di solito alcuna manutenzione. Controllare regolarmente i collegamenti. Grazie alle valvole di sezionamento, qualsiasi componente può essere smontato per la manutenzione o per la sostituzione senza svuotare l’impianto.

Voce di capitolato
    • Tensione: 230 VAC 50/60 Hz
    • Tensione primaria, alimentatore elettrico: 100-240 VAC 50/60 Hz
    • Tensione secondaria, adattatore di rete: 24 VDC 250 mA
    • Consumo: 10-180 W secondo la velocità della pompa LK 100 SmartComfort CT, 3 VA
    • Capacità massima della caldaia: Secondo la pompa di ricircolo
    • Temperatura di ritorno: 5 - 99 °C
    • Temperatura di esercizio: Min. 5 °C/Max. 95 °C
    • Temperatura ambiente: Min. 5 °C/Max. 40 °C
    • Pressione massima di esercizio: 1,0 MPa (10 bar)
    • Angolo di rotazione:Regolatore: 90°
    • Coppia manovra:Regolatore: 5 Nm
    • Portata massima: Secondo la pompa di ricircolo
    • Fluidi 1: Acqua. Miscela Acqua - Glicole max. 50%
    • Filettatura standard: Rp - filettatura femmina, G - filettatura femmina
    • Pompa di ricircolo: Grundfos UPML 25-95 180
    • Tempo di manovra: 140 sec.
    • Grado di protezione: IP 40
    • Materiale, corpo valvola: Ottone EN 12165 CW617N
    • Materiale, isolante: Polipropilene Espanso EPP
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolk_816_thermokit_e_grundfos_upml_25_95
  • Famiglia di prodottoLK Armatur
  • Gruppo di famigliaLoading Units
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-08-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descrizione Uniclass 2015Heating systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC