Pubblica i tuoi prodotti
LK 823 ThermoVar® - Filettatura femmina
LK

LK 823 ThermoVar® - Filettatura femmina

LK 823 ThermoVar® è una valvola anticondensa con funzionamento termostatico a tre vie per il collegamento di caldaie a biomasse con il sistema di accumulo. La valvola è progettata per garantire un’ottimale strati­ficazione della temperatura nel sistema di accumulo e, contemporaneamente, garantire una elevata temperatura di ritorno verso la caldaia.

Questo aumenta l’efficienza del sistema e garantisce una lunga durata della caldaia in quanto riduce la formazione di condensa e catrame.

La valvola regola il flusso su due vie e pertanto non serve installare una valvola di bilanciamento sul circuito tra la caldaia e la valvola anticondensa. L’elemento termostatico apre la via A quando la temperatura dell’acqua sulla via AB verso la caldaia raggiunge la temperatura nominale di apertura della valvola. La via di by-pass B si chiude quando la temperatura dell’acqua di ritorno sulla via A supera di circa 10 °C la temperatura nominale di apertura della valvola.

LK 823 ThermoVar® può essere fornita con isolante, vedere sotto Accessori. Per maggiori informazioni sull'isolante, vedere la scheda prodotto dei gusci isolanti LK.

La valvola può essere montata in qualsiasi posizione. LK 823 ThermoVar® può essere montata a destra o a sinistra.

Voce di capitolato
    • Temperatura di apertura: 45 °C, 50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C o70 °C
    • Temperatura di esercizio: (45 - 55 °C) Min. 5 °C/Max. 95 °C, (60 - 70 °C) Min. 5 °C/Max. 110 °C
    • Temperatura ambiente: Min. 5 °C/Max. 60 °C
    • Pressione massima di esercizio: 1,0 MPa (10 bar)
    • Differenza massima di pressione: 100 kPa (1 bar)
    • Perdita interna: < 0,5% di Kvs a 100 kPa
    • Fluidi: Acqua. Miscela Acqua - Glicole max. 50%
    • Filettatura standard: Rp - filettatura femmina, G - filettatura maschio
    • Materiale, corpo valvola: Ottone EN 1982 CB753S
    • Materiale, coperchio interno: Ottone EN 12165 CW617N
    • Materiale, guarnizioni: EPDM
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolk_823_thermovar_female
  • Famiglia di prodottoLK Armatur
  • Gruppo di famigliaThermic Valves & Check valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-31
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descrizione Uniclass 2015Heating systems
  • Codice CSI MasterFormat 201432 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Improvements
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC