Pubblica i tuoi prodotti
LK 551 HydroKit Solar
LK

LK 551 HydroKit Solar

LK 551 HydoKit Solar è una combinazione di valvole, progettato per l’ottimizzazione di energia per impianti di riscaldamento con collettori solari e una fonte di calore supplementare.

Per mantenere la temperatura dell’acqua impostata, l’acqua calda dal sistema solare è mescolata e portata direttamente al miscelatore o se necessario deviata alla fonte di calore supplementare per ulteriore riscaldamento.

LK 551 HydroKit Solar ha due valvole termostatiche, una valvola deviatrice e una valvola miscelatrice con funzione antiscotta­tura. La temperatura dell’acqua calda, per la valvola miscelatrice, è regolabile entro l’intervallo da 35 °C a 65 °C e per la valvola deviatrice la temperatura è regolabile entro l’intervallo da 42 °C a 52 °C.

Voce di capitolato
    • Temperatura di esercizio: Min. 5 °C/Max. 95 °C
    • Temperatura dell’acqua miscelata: Min. 35 °C/Max. 65 °C
    • Temperatura deviazione: Min. 42 °C/Max. 52 °C
    • Pressione massima di esercizio: 1,0 MPa (10 bar)
    • Fluidi: Acqua. Miscela Acqua - Glicole max. 50%, Acqua - Etanolo max. 30%
    • Filettatura standard: Rp - filettatura femmina, G - filettatura maschio
    • Materiale, corpo: valvola Ottone DZR EN 12165 CW625N
    • Stabilità della temperatura valvola miscelatrice:±3 °C
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolk_551_hydrokit_solar
  • Famiglia di prodottoLK Armatur
  • Gruppo di famigliaValves for Water Heating
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-31
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Codice CSI MasterFormat 201425 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Integrated Automation
  • Numero OmniClass23-27 31 29
  • Titolo OmniClassMixing Valves
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING