Pubblica i tuoi prodotti
LK 820 ThermoVar® - Filettatura maschio
LK

LK 820 ThermoVar® - Filettatura maschio

LK 820 ThermoVar® è una valvola anticondensa con funzionamento termostatico a tre vie per il collegamento di caldaie a biomasse con il sistema di accumulo. La valvola è progettata per garantire un’ottimale stratificazione della temperatura nel sistema di accumulo e, contemporaneamente, garantire una elevata temperatura di ritorno verso la caldaia. Questo aumenta l’efficienza del sistema e garantisce una lunga durata della caldaia in quanto riduce la formazione di condensa e catrame.

LK 820 ThermoVar® può essere fornita con isolante, vedere sotto Accessori. Per maggiori informazioni sull'isolante, vedere la scheda prodotto dei gusci isolanti LK.

La valvola può essere montata in qualsiasi posizione. LK 820 ThermoVar® può essere adattata facilmente per montaggio a destra o a sinistra. La valvola può essere installata in tre diverse configurazioni. La valvola è fornita pronta per essere installata in configurazione II ma può essere facilmente modificata per l’installazione in configurazione I. Se si richiede l’installazione in configurazione III contattare cortesemente il nostro ufficio vendite.

Voce di capitolato
    • Temperatura di apertura: 45 °C, 55 °C, 61 °C, 66 °C, 72 °C o 80 °C
    • Temperatura di esercizio: (45 - 55 °C) Min. 5°C/Max. 95 °C
      (61 - 80 °C) Min. 5°C/Max. 110 °C
    • Temperatura ambiente: Min. 5 °C/Max. 60 °C
    • Pressione massima di esercizio: 1,0 MPa (10 bar)
    • Differenza massima di pressione: 50 kPa (0,5 bar)
    • FluidiAcqua. Miscela Acqua - Glicole max. 50%
    • Filettatura standard: Rp - filettatura femmina, G - filettatura maschio
    • Materiale, corpo valvola: Ottone EN 12165 CW617N
    • Materiale, piastra esterna: Ottone EN 12165 CW617N
    • Materiale, piastra esterna: G 2" - Alluminio verniciato
    • Materiale, guarnizioni: EPDM
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolk_820_thermovar_male_thread
  • Famiglia di prodottoLK Armatur
  • Gruppo di famigliaThermic Valves & Check valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-08-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descrizione Uniclass 2015Heating systems
  • Codice CSI MasterFormat 201425 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Integrated Automation
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC