Pubblica i tuoi prodotti
LK 823 ThermoVar® R - Maschio
LK

LK 823 ThermoVar® R - Maschio

LK 823 ThermoVar® R è una valvola anticondensa con funzionamento termostatico a tre vie per il collegamento di caldaie a biomasse con il sistema di accumulo. La valvola è progettata per garantire un’ottimale strati­ficazione della temperatura nel sistema di accumulo e, contemporaneamente, garantire una elevata temperatura di ritorno verso la caldaia.
Questo aumenta l’efficienza del sistema e garantisce una lunga durata della caldaia in quanto riduce la formazione di condensa e catrame.

La valvola regola il flusso su due vie e pertanto non serve installare una valvola di bilanciamento sul circuito tra la caldaia e la valvola anticondensa. L’elemento termostatico apre la via A quando la temperatura dell’acqua sulla via AB verso la caldaia raggiunge la temperatura nominale di apertura della valvola. La via di by-pass B si chiude quando la temperatura dell’acqua di ritorno sulla via A supera di circa 10 °C la temperatura nominale di apertura della valvola.
La valvola è regolabile entro l’intervallo da 55 °C a 70 °C

LK 823 ThermoVar® R può essere fornita con isolante, vedere sotto Accessori. Per maggiori informazioni sull'isolante, vedere la scheda prodotto dei gusci isolanti LK.La valvola può essere montata in qualsiasi posizione. LK 823 ThermoVar® R può essere montata a destra o a sinistra.

Voce di capitolato
    • Temperatura di apertura: 55 - 70 °C
    • Temperatura di esercizio: Min. 5 °C/Max. 95 °C
    • Temperatura ambiente: Min 5 ºC/Max 60 ºC
    • Pressione massima di esercizio: 1.0 MPa (10 bar)
    • Differenza massima di pressione: 100 kPa (1 bar)
    • Perdita interna: < 0,5% di Kvs a 100 kPa
    • Fluidi 1: Acqua. Miscela Acqua - Glicole max. 50%
    • Filettatura standard: Rp - filettatura femmina, G - filettatura maschio
    • Materiale, corpo valvola: Ottone EN 1982 CB753S
    • Materiale, piastra esterna: Ottone EN 12165 CW617N
    • Materiale, guarnizioni: EPDM
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolk_823_thermovar_r_male
  • Famiglia di prodottoLK Armatur
  • Gruppo di famigliaThermic Valves & Check valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-04-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descrizione Uniclass 2015Heating systems
  • Codice CSI MasterFormat 201432 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Improvements
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC