Pubblica i tuoi prodotti
LK 950 Attuatore
LK

LK 950 Attuatore

LK 950 sono una serie di attuatori per valvole. Secondo il modello l’attuatore può essere azionato da un controller con uscita a 3 punti SPDT o proporzionale 2 (0) - 10 V. L’attuatore è dotato di interruttori di fine corsa elettrici. L’angolo di rotazione è limitato elettricamente a 90°. Un finecorsa addizionale con angolo aggiustabile può essere ordinato come accessorio.

L’attuatore può essere montato in qualsiasi posizione ma non sotto la valvola. L’attuatore si monta diretta­mente sull’asta ­della valvola e si fissa con una vite. Un bullone antirotazione mantiene l’attuatore nella posizione corretta. In caso di necessità, la manopola dell’attuatore può essere manovrata manualmente: è sufficiente ruotare di 90° con un cacciavite il pulsante di disinnesto del motore e poi ruotare la manopola manualmente in qualsiasi posizione. La posizione dell’otturatore della valvola è indicata dalla scala reversibile. LK 950 puó essere montato direttamente sulla maggior parte delle valvole miscelatrici meccaniche in commercio. Kit adattatori per valvole miscelatrici di altre marche sono disponibili - vedere la scheda prodotto di ”Kit di montaggio”.
Voce di capitolato
    • Tensione*: 230 VAC 50/60 Hz, 24 VAC 50/60 Hz, 24 VDC/AC 50/60 Hz
    • Consumo*: 1,5 - 3,5 W
    • Dimensionamento*: 1,5 - 3,5 VA
    • Temperatura ambiente: Min. 0 °C/Max. 50 °C
    • Angolo di rotazione: 90°, limitato elettricamente
    • Coppia manovra*: 5/10 Nm
    • Tempo di manovra:* 70/140/280 s
    • Direzione rotazione: Selezionabile
    • Indicatore visivo: Scala reversibile
    • Sbloccaggio manuale: Sgancio meccanico
    • Collegamento elettrico: Cavo 1,5 m, 3 x 0,75 mm²
    • Grado protezione: IP 40
    • Grado di protezione: II (isolamento di protezione), III (SELV)
    • Approvazioni: CE

    * In funzione del modello

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolk_950_valve_actuator
  • Famiglia di prodottoLK Armatur
  • Gruppo di famigliaValve Actuators
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-12
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCAttuatore
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descrizione Uniclass 2015Heating systems
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 57.23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Electric Motor Actuators
  • Numero OmniClass23-27 33 00
  • Titolo OmniClassValve Actuators
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC