Pubblica i tuoi prodotti
Pasito 1.1 - Illuminazione - Esterni
Pasito 1.1 - Illuminazione - Esterni
Pasito 1.1 - Illuminazione - Esterni
Pasito 1.1 - Illuminazione - Esterni
Pasito 1.1 - Illuminazione - Esterni
Pasito 1.1 - Illuminazione - Esterni
Pasito 1.1 - Illuminazione - Esterni
    Archiviato

    Pasito 1.1 - Illuminazione - Esterni

    Segnapasso da esterno disponibile in tre versioni: incassato a rasare, incassato con cornice o montato direttamente su superficie. Pasito è disponibile in due lunghezze diverse con ottica 60° o asimmetrica 150°x90°.

    L'emissione della luce controllata verso il basso riduce al minimo la dispersione luminosa.


    Voce di capitolato
    • segnapasso da esterno
      a incasso (parete)
      Potenza: 8W (230Vac), 6W (24Vdc)
      Alimentazione: 230Vac, 24Vdc
      Flusso sorgente: 851 lm (3000K, CRI 80), 788 lm (3000K, CRI 90)
      Flusso emesso: 364 lm (3000K, asimmetrica 150°x90°, CRI 80), 316 lm (3000K, asimmetrica 150°x90°, CRI 90), 279 lm (3000K, 60°, CRI 80), 243 lm (3000K, 60°, CRI 90)
      1 power LED High Intensity, 3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
      Colore LED: 2700K, 3000K, 4000K
      Ottiche: 60° sistema ottico composto da lente semisferica a 60° installata inclinata ed arretrata nel vano per permettere un'emissione della luce controllata verso il basso riducendo al minimo la dispersione luminosa, asimmetrica 150°x90° sistema ottico composto da lente semisferica asimmetrica installata inclinata ed arretrata nel vano per permettere un'emissione della luce controllata verso il basso riducendo al minimo la dispersione luminosa
      CRI: 80, 90
      Materiale corpo: corpo realizzato in tecnopolimero ad elevata resistenza agli urti e alle temperature sotto lo zero e dissipatore realizzato in alluminio per ottimizzare la dispersione del calore
      Finiture: finitura di colore cor-ten ricavata tramite un primo trattamento del materiale con ALODINE NT-E®, seguito da un secondo passaggio di verniciatura epossidica e successiva in POLIESTERE per fornire una resistenza alla corrosione che superi le 1500h di nebbia salina. Vernici conformi alle specifiche Qualicoat (standard automotive), finitura di colore grigio ricavata tramite un primo trattamento del materiale con ALODINE NT-E®, seguito da un secondo passaggio di verniciatura epossidica e successiva in POLIESTERE per fornire una resistenza alla corrosione che superi le 1500h di nebbia salina. Vernici conformi alle specifiche Qualicoat (standard automotive), finitura di colore antracite ricavata tramite un primo trattamento del materiale con ALODINE NT-E®, seguito da un secondo passaggio di verniciatura epossidica e successiva in POLIESTERE per fornire una resistenza alla corrosione che superi le 1500h di nebbia salina. Vernici conformi alle specifiche Qualicoat (standard automotive), finitura di colore bianco ricavata tramite un primo trattamento del materiale con ALODINE NT-E®, seguito da un secondo passaggio di verniciatura epossidica e successiva in POLIESTERE per fornire una resistenza alla corrosione che superi le 1500h di nebbia salina. Vernici conformi alle specifiche Qualicoat (standard automotive)
      Finitura RAL su richiesta
      230Vac: alimentatore integrato, 24Vdc: alimentatore non incluso
      versione 230Vac: incluso cavo in neoprene di 0,20 m H05RN-F 2x1,00 Ø7 mm;  versione 24Vdc: incluso cavo in neoprene di 0,30 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm
      Grado di protezione: IP65
      Grado di resistenza: IK06
      Sistemi di protezione: IPS (Intelligent Protection System) protegge gli apparecchi illuminanti da infiltrazioni d’acqua che possono verificarsi in caso di errori di giunzione tra i cavi per applicazioni da esterno e immersione. Questa innovazione brevettata da L&L garantisce inoltre protezione elettrica da inversione di polarità, hotplug, ESD e sovratensioni che possono verificarsi in caso di malfunzionamenti dell’impianto elettrico
      Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C
      Temperatura massima apparecchio: 50°C (Ta 25°C)
      Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006
      Classe di isolamento: II (230Vac), III (24Vdc)
      Peso: 450 g
      Dimensioni: 157x43x143 mm
      Foro d’incasso: 143x125 mm
      Classe di consumo energetico: A / A+ / A++
      Accessori: WC1430 Cassaforma per muratura
      Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPasito_11
    • Famiglia di prodottoOutdoor
    • Gruppo di famigliaStep light
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-04-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)143
    • Larghezza (mm)157
    • Profondità (mm)43
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)0.45
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring