Pubblica i tuoi prodotti
Stage Round Downlight
Stage Round Downlight
Stage Round Downlight
Stage Round Downlight
Stage Round Downlight
Stage Round Downlight
    Simes

    Stage Round Downlight

    4.3 su 5 stelle4.3(11 recensioni)
    Dalla famiglia di proiettori Stage Tondo, nasce una gamma di downlight estremamente minimale e versatile. Disponibili in quattro dimensioni, questi semplici oggetti cilindrici, sono equipaggiati con ottiche confortevoli e assicurano prestazioni elevatissime, sia in termini di qualità che di quantità di luce emessa. Stage tondo è facilmente installabile e si inserisce in modo discreto in tutte le situazioni in cui non è possibile prevedere soluzioni ad incasso.
    Voce di capitolato
    • SOFFITTO DA SUPERFICIE
      STAGE SOFFITTO
      S.1426W
      modulo 1 COB 3000K 220-240Vac ON-OFF

      Flusso luminoso sorgente:: 4028lm
      Flusso luminoso apparecchio: : 3318lm
      Potenza della sorgente: : 31.1W
      Potenza totale assorbita apparecchio: : 37W
      Efficienza luminosa apparecchio: : 90lm/W
      Tensione (AC): : 220-240Vac
      Frequenza (AC): : 50/60Hz
      Tensione (DC): : 176-275Vdc
      Dimmerazione: : NON DIMMERABILE (ON-OFF)
      (Possibilità DALI2; PUSH con sovrapprezzo)
      Classe isolamento elettrico: : II
      Grado di protezione IP: : IP66
      Resistenza impatto: : IK08
      CE ENEC

      VERSIONE SPECIALE A RICHIESTA: questo prodotto può essere fornito con sovrapprezzo in classe III (senza alimentatore). Richiede alimentatore remoto funzionante in corrente costante a 900ma Vfmin=31.2Vdc Vfmax=36.8Vdc.
      Esempio di Alimentatori SIMES compatibili (controllare sul catalogo la lista completa di alimentatori):
      Art. S.2410 ALIMENTATORE DALI2 230V/350-1050mA 57,8W IP67
      Art. S.3427 ALIMENTATORE DALI, 1-10V, PUSH MULTI-POTENZA 230V/350mA-1050mA IP20

      NB: Utilizzare 1 Alimentatore per ogni Apparecchio

      TIPOLOGIA
      Apparecchio down-light. Grado di protezione IP 66
      CARATTERISTICA DEI MATERIALI
      Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto.
      Doppia verniciatura extraresistente eseguita in 3 fasi:
      1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1200h. Resistenza meccanica IK 08
      PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA
      Riflettore ottico in alluminio HI-GRADE. Vetro trasparente di protezione temprato. Rendimento --
      INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
      Il vetro frontale temprato viene fissato tramite resine siliconiche in posizione complanare all'anello frontale in alluminio. Ciò consente ad acqua e sporco di defluire, evitando la formazione di depositi che ridurrebbero notevolmente le performance dell'apparecchio.
      CABLAGGIO
      Apparecchio già cablato con spezzone di cavo H05RN-F per Stage e Megastage ( tipo FEP/FEP + PCP di lunghezza 5m Microstage o 3m per Ministage tondo soffitto ).
      Classe di isolamento: CLASSE II
      Colori disponibili: Bianco (cod.01), Nero (cod.09), Grigio alluminio (cod.14) Peso: 3.046 Kg Glow Wire test: --
      Apparecchi forniti completi di modulo LED
      MODELLO REGISTRATO
      Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati. In caso di danneggiamento o malfunzionamento contattare il produttore per ricevere istruzioni addizionali su come sostituire il modulo led ed i relativi componenti. Il modulo led di questo dispositivo non può essere maneggiato dall'utente finale (Regolamento UE 874/2012).Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): E.
      Modulo LED progettato conformemente al regolamento attuale di Lumen Maintenance (LM80) e Memorandum tecnico (TM21), in cui la qualità della luce è affidabile per la vita di 70.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 25°C (50.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 40°C). Durata vita Apparecchio min. 70.000 ore Ta 25°C, min. 50.000 ore Ta 40°C. Temperatura ambiente performance Tq 25°C. Temperatura ambiente operativa da -20°C a +50°C. Temperatura di stoccaggio da -20°C a +60°C.

      APPARECCHIATURE ELETTRONICHE SENSIBILI A SOVRATENSIONE.Si raccomanda di installare nell’impianto elettrico dispositivi di protezione contro le sovratensioni "SPD". I dispositivi di protezione prevengono l’intensità di questi fenomeni, proteggendo gli apparecchi dal rischio che vengano danneggiati e prolungandone la vita. Gli apparecchi di illuminazione per esterni sono soggetti a tutti i tipi di disturbi elettrici permanenti, temporanei o transitori. Tali disturbi possono creare danni permanenti o guasti che ne compromettono le prestazioni e la durata. Il dispositivo di protezione da sovratensioni (forniti da SIMES) è utilizzato per limitare l’effetto distruttivo di questi fenomeni. Deve essere previsto per ogni apparecchio di illuminazione, un dispositivo di protezione ad una distanza non superiore a 10m. Per un corretto coordinamento delle protezioni deve essere previsto anche un dispositivo di protezione contro le sovratensioni all’interno del quadro elettrico di alimentazione dell’impianto (la scelta di quest’ultimo è a carico del progettista e non è fornito da SIMES).

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSTAGE-ROUND-DOWNLIGHT
    • Famiglia di prodottoDownlight
    • Gruppo di famigliaStage round downlight
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione1918-08-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)192
    • Larghezza (mm)150
    • Profondità (mm)150
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili

    3.7 su 5 stelle 3.7 (13)
    4.7 su 5 stelle 4.7 (9)