Pubblica i tuoi prodotti
BLIND Dark grey wall lamp
BLIND Dark grey wall lamp

    BLIND Dark grey wall lamp

    3.4 su 5 stelle3.4(16 recensioni)
    Outdoor wall lamp, made of cast aluminium and transparent glass. This wall lamp has directable wings allowing you to control the light beam to obtain both functional and decorative lightning .
    Voce di capitolato
    • Fixing: Wall

      Diffuser Material: Glass

      Diffuser Finish: Transparent

      Body Material: Aluminium

      Body Finish: Dark Grey

      Light Source: HIGH POWER LED

      Light Source Included: Yes

      Power Max.: 6W

      Hertz: 50/60Hz

      IP: 65

      Type: I

      Maximum Driver Info:

      Colour Temperature: 3000K

      CRI: >80

      Lumens Max: 180lm

      Voltage: 220V-240V

      Total Height: 165

      Length: 105

      Depth: 74

      Additional Rods Included in the Box: No

      Reference: 70634

      Series: 7063

      EAN: 8421776067202

      Tariff Item: 9405119090

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico70634_-_blind-dark-grey-wall-lamp
    • Famiglia di prodottoOutdoor
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391116
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL