Pubblica i tuoi prodotti
IQ LINE LED
IQ LINE LED
IQ LINE LED
IQ LINE LED
IQ LINE LED
    Archiviato

    IQ LINE LED

    4.5 su 5 stelle4.5(11 recensioni)

    Decorative suspended luminaire, for LED light sources.

    • High efficacy to 117 lm/W
    • Perfect combination of aesthetics and ergonomics
    • Modern design
    • Direct-indirect lighting
    • Luminaire with a limited glare
    Voce di capitolato
    • TECHNICAL DATA
      Mounting:on wire suspension (included)
      Body:aluminum profile

      ELECTRICAL DATA
      Power supply efficiency:>86%
      Power:230-240V, 50/60Hz
      Includes light source:yes

      GENERAL DATA
      Lifetime (L80B10):60 000h
      Other remarks:the direct-indirect version lights up and down, UGR <19 for version with lamella
      Warranty:5 years
      Application:offices, boutiques, exhibitions, galleries, open-space areas, reception desks, conference rooms

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoIQline
    • Famiglia di prodottoLamps
    • Gruppo di famigliaCeiling mounted
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-03-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)80
    • Larghezza (mm)40
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 00 00
    • Titolo OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring