Pubblica i tuoi prodotti
Architrave Keypad with Backbox
Architrave Keypad with Backbox

    Architrave Keypad with Backbox

    The Architrave style keypad is sleek and compact. It fits where other keypads won't, including door jambs and other millwork.

    Mettiti in contatto con Lutron Electronics

    Voce di capitolato
    • Width 1.29"
      Height 3.825"
      Depth 2.75"
      Finish
      Matte White | Satin Brass | Bright Chrome | Bright Brass | Antique Brass | Antique Bronze | Satin Chrome | Satin Nickel | Bright Nickel | Gold Plated | Clear Anodized | Black Anodized | Brass Anodized
      Mount Type Surface Mount
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%
      Lamp Technology LED

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolutron-architrave-keypad
    • Famiglia di prodottoLighting Controls
    • Gruppo di famigliaHomeWorks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)3.82
    • Larghezza (pollici)1.29
    • Profondità (pollici)2.75
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice CSI MasterFormat 201426 09 36.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Integrated Multipreset Modular Dimming Controls
    • Numero OmniClass23-35 37 17
    • Titolo OmniClassDimmer Control Switches

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Stati Uniti