Pubblica i tuoi prodotti
HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels
HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels
HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels
HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels
HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels

    HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels

    The Lutron family of DIN rail panels are designed to accept Lutron DIN power modules (DPMs). The compatible DPMs can be configured in the panel to control multiple load types to fit the size, lighting plan, and design of a project. Control panels have a control gear compartment that can house a low-voltage interface or processor.

    Mettiti in contatto con Lutron Electronics

    Voce di capitolato
    • Width 15.125"
      Depth 4.28"
      Voltage 120 V
      Environment Indoor Only
      Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Height 16" | 36" | 59"
      Humidity 0-90%
      Mounting Options Surface-Mount | Recess-Mount

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolutron-dinpanels-homeworks
    • Famiglia di prodottoLighting Controls
    • Gruppo di famigliaHomeWorks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-30
    • Numero di versione1
    • Larghezza (pollici)15.12
    • Profondità (pollici)4.28
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
    • Codice CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Numero OmniClass23-35 31 15
    • Titolo OmniClassElectrical Distribution Control Panels