Pubblica i tuoi prodotti
Wallbox Power Module

Wallbox Power Module

The Wallbox Power Module controls up to six zones of light and will operate the following sources with a continuous Square Law dimming curve or on a full conduction non-dim basis: • Incandescent • LED1, 2 • Tungsten Halogen • Electronic Low-Voltage (ELV)3 • Magnetic Low-Voltage (MLV) Transformer • Metal Halide/High Pressure Sodium Switched • Neon/Cold Cathode • Lutron Tu-Wire Electronic Fluorescent Dimming Ballasts • Approved LED and CFL lamps / fixtures • Up to 64 DALI compliant output devices

Mettiti in contatto con Lutron Electronics

Voce di capitolato
  • Width 9.4375"
    Height 4.6875"
    Depth 2.0"
    Voltage 120 V to 240 V
    Environment Indoor
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Power Consumption 7 watt

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolutron-wallbox-pm
  • Famiglia di prodottoLighting Controls
  • Gruppo di famigliaHomeWorks
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)4.69
  • Larghezza (pollici)9.44
  • Profondità (pollici)2
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Trasformatori
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Nome UNSPSCElectrical or power regulators
  • Codice UNSPSC39121009
  • Codice CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Numero OmniClass23-35 00 00
  • Titolo OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti