Pubblica i tuoi prodotti
Tornello tripode mTripod short

Tornello tripode mTripod short

4.9 su 5 stelle4.9(14 recensioni)
Tornello tripode motorizzato per Controllo accessi con: - Motore con Sistema di movimento fluido che consente un passaggio assistito nel tripode - Funzionamento bidirezionale (in / out) - Design elegante struttura sottile con linee fluide ed armonizzate. - Punti di fissaggio non visibii - Elegante colorazione con parte anteriore di colore basalto e struttura di colore antracite. Colorazione personalizzabile - Sensore di impatto per la sicurezza del passaggio - Passaggio libero in caso di mancanza alimentazione o segnale di allarme - Segnale di allarme in caso di forzatura del tripode - Segnale per il conteggio dei passaggi in entrambe le direzioni - Blocco random per il controllo di persone e bagagli - Storico degli eventi di allarme per il servizio tecnico
Voce di capitolato
  • Scheda di Controllo e motore: - Scheda di controllo con display per la configurazione dei parametri - Il motore con tecnologia MHTM garantisce 10 milioni di cicli completi - Tensione di alimentazione di rete: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz - Connessione con tutti i sistemi di Controllo accessi tramite I/O - 8 digital inputs with free allocable functions 8 input programmabili per funzioni esterne - 4 output digitali e 6 output con relè per il controllo dell’illuminazione e comunicazione dello stato di funzionamento. Materiale struttura: - Poliuretano bicomponente mDure - Alta resistenza all’impatto e alle abrasioni - Resistente alla corrosione, raggi UV, detergenti e disinfettanti - Grado di protezione: IP54 Dimensioni: - Dimensioni della struttura: 730 x 1050 x 290 (L x H x P) - Larghezza varco: 515 mm - Spazio per eventuale lettore Controllo accessi: 60 x 80 x 40 mm (L x H x P) Installazione: - Fissaggio tramite tasselli su un basamento stabile - Montaggio alternativo con telaio di Fondazione con regolazioni d’altezza - Possibilità di montaggio con colla tramite basamento metallico - Temperatura ambiente di esercizio: da -30 a +50 °C Opzioni e Accessori - Colore personalizzabile - Illuminazione della struttura a LED Verdi/Rossi - Illuminazione del pavimento a Led Bianchi - Braccio abbattibile in caso di mancanza alimentazione o segnale di allarme (ripristino automatico) - Display indicazione direzione di passaggio Verde/Rossa (GED Display estremità varco) - Unità di blocco meccanico - Sensore antiscavalcamento - Sensore per il passaggio sotto il braccio - Segnale acustico - Segnalazione LED - Interfaccia Ethernet - Telaio di Fondazione - Kit di fissaggio - Bottone per emergenza - Guide scorrevoli sistema mGuide
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomagnetic-mTripod-short
  • Famiglia di prodottoFlowMotion
  • Gruppo di famigliaPedestrian gates
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-09-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1050
  • Larghezza (mm)730
  • Profondità (mm)805
Relativo a
  • Materiale principale2C Polyurethane
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)57
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Altro
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Ac_20_85_63
  • Descrizione Uniclass 2015Pedestrian security checking
  • Codice CSI MasterFormat 201411 14 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Pedestrian Gates

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America