Pubblica i tuoi prodotti
MPT Tornello a tutt’altezza
MPT Tornello a tutt’altezza
MPT Tornello a tutt’altezza
MPT Tornello a tutt’altezza

    MPT Tornello a tutt’altezza

    I tornelli a tutt’altezza MPT sono la soluzione ideale per il controllo accessi perimetrale, quando molte persone devono entrare o uscire da un'area in breve tempo. Grazie alle diverse varianti offerte, i tornelli MPT possono facilmente adattarsi a qualsiasi esigenza: il tornello elettromeccanico motorizzato MPT 332 è dotato di un azionamento che offre un movimento dolce, uniforme e silenzioso grazie all’impiego del motore proprietario MHTM™ – ideale per la sicurezza perimetrale di aree esterne e aziendali. L'MPT 333 è dotato di un'unità di bloccaggio elettromeccanica, il movimento rotatorio viene azionato direttamente dall’utente – una variante tradizionalmente utilizzata nei parchi divertimenti e negli stadi. Entrambe le versioni di azionamento possono essere integrate con tutti i sistemi di controllo accessi più comuni presenti sul mercato ed utilizzate in entrambe le direzioni. Il tornello a tutt’altezza puramente meccanico MPT 330 consente il passaggio monodirezionale ed è quindi particolarmente adatto per uscite non sorvegliate in piscine e impianti sportivi ad esempio. I tornelli a tutt’altezza MPT possono inoltre essere personalizzati a seconda delle esigenze del cliente: con materiali diversi, varianti di bloccaggio, componenti aggiuntivi e ante a battente per il passaggio di biciclette, sedie a rotelle e trasporto materiali.

    Voce di capitolato
      • Un dispositivo di protezione affidabile per gli spazi esterni e i perimetri aziendali con passaggio frequente di pedoni
      • Tornelli elettromeccanici o motorizzati
      • Massima sicurezza per le persone in conformità alla normativa DIN EN 17352 grazie alla soluzione Magnetic Safe Drive MSDS®
      • Numerose opzioni di integrazione, ad es. espansione per il passaggio delle sedie a rotelle
      • Progettato per 10 milioni di cicli
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicompt-full-height-turnstile
    • Famiglia di prodottoMagnetic Autocontrol
    • Gruppo di famigliaFull Height turnstiles
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-07-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2235
    • Larghezza (mm)1510
    • Profondità (mm)1288
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)250
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Tornelli e cancelli per accesso pedonale

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America