Pubblica i tuoi prodotti
MPG Tornello a tutt’altezza con anta battente
MPG Tornello a tutt’altezza con anta battente
MPG Tornello a tutt’altezza con anta battente

    MPG Tornello a tutt’altezza con anta battente

    I varchi a battente MPG costituiscono la soluzione ideale per le barriere esterne per cui è richiesto un ampio vano di passaggio.
    Può essere a libera installazione o utilizzato in combinazione con un tornello MPT. Il varco MPG presenta un angolo di apertura di 90° in entrambe le direzioni e può essere controllato da tutti i sistemi convenzionali di controllo accessi. Questo varco può essere esteso (optional) con un circuito ad induzione su uno o entrambi i lati, rilevando in modo affidabile la presenza di biciclette e sedie a rotelle. Il varco ad anta è efficiente dal punto di vista energetico, esente da manutenzione e silenzioso grazie alla tecnologia di azionamento MHTM ™. Le basse forze d’impatto e la particolare sensibilità di rilevamento del contatto assicurano la sicurezza dell'utente e la conformità ai rigorosi standard europei. Con un’ampia varietà di opzioni di materiali, interblocchi e accessori supplementari, i varchi ad anta battente MPG possono essere personalizzati in base allo scopo desiderato.

    Voce di capitolato
      • Accesso controllato per ciclisti e utenti in sedia a rotelle
      • Rilevamento degli urti per la massima sicurezza
      • Spira di induzione per il rilevamento di biciclette e sedie a rotelle (opzionale)
      • Basso consumo di energia elettrica grazie all’azionamento MHTM™ esente da manutenzione
      • Massima sicurezza per le persone in conformità alla normativa DIN EN 17352 grazie alla soluzione Magnetic Safe Drive MSDS®
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicompg-full-height-swing-door
    • Famiglia di prodottoMagnetic Autocontrol
    • Gruppo di famigliaFull Height turnstiles
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-07-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2235
    • Larghezza (mm)1623
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)250
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Tornelli e cancelli per accesso pedonale

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit