Pubblica i tuoi prodotti
MPT Tornello doppio a tutt’altezza
MPT Tornello doppio a tutt’altezza
MPT Tornello doppio a tutt’altezza
MPT Tornello doppio a tutt’altezza

    MPT Tornello doppio a tutt’altezza

    I tornelli a tutt’altezza doppi MPT sono la soluzione ideale per il controllo accessi in aree esterne, quando sono richiesti due passaggi in uno spazio ridotto. Grazie alle diverse varianti di azionamento, i tornelli MPT possono adattarsi facilmente alle vostre esigenze: il tornello elettromeccanico motorizzato MPT 352 viene azionato dolcemente, uniformemente e silenziosamente da un'unità di azionamento MHTM™ – ideale per la sicurezza perimetrale. L'MPT 353 è dotato di un'unità di bloccaggio elettromeccanica, il movimento rotatorio viene azionato direttamente dall’utente – una variante tradizionalmente utilizzata nei parchi divertimenti e negli stadi. Entrambe le versioni di azionamento possono essere integrate con tutti i sistemi di controllo accessi più comuni presenti sul mercato e utilizzate in entrambe le direzioni. Il tornello a tutt’altezza puramente meccanico MPT 350 consente il passaggio solo in una direzione ed è quindi particolarmente adatto per uscite non sorvegliate in piscine e impianti sportivi ad esempio. I tornelli a tutt’altezza MPT possono inoltre essere personalizzati a seconda delle esigenze del cliente: con materiali diversi, varianti di bloccaggio, componenti aggiuntivi e portelli con anta battente per il passaggio di biciclette, sedie a rotelle e trasporto materiali.

    Voce di capitolato
      • Sistema doppio salvaspazio per la realizzazione di due passaggi indipendenti
      • Tornelli elettromeccanici o motorizzati
      • Massima sicurezza per le persone in conformità alla normativa DIN EN 17352 grazie alla soluzione Magnetic Safe Drive MSDS®
      • Numerose opzioni di integrazione, ad es. espansione per il passaggio delle sedie a rotelle
      • Conforme alle norme europee di sicurezza, ad es. EN 13241
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicompt-full-height-double-turnstile
    • Famiglia di prodottoMagnetic Autocontrol
    • Gruppo di famigliaFull Height turnstiles
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-07-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2235
    • Larghezza (mm)2210
    • Profondità (mm)1318
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)450
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Tornelli e cancelli per accesso pedonale

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America