Pubblica i tuoi prodotti
Manitowoc UFF0200A-161 Flake Ice Machine

Manitowoc UFF0200A-161 Flake Ice Machine

4.2 su 5 stelle4.2(5 recensioni)

Ice Maker with Bin, flake-style, air-cooled, self-contained condenser, 19-3/16"W x 25-63/64"D x 37-1/2"H, 5- lb bin storage capacity, up to 205-lb approximately/24 hours, stainless steel finish, 6" bin legs.

As Featured on Amazon.com

#Manitowoc #IceMachine #StainlessSteel #FlakeIceMachine

Voce di capitolato
  • Product Dimensions: 26 x 19.7 x 37.5 inches
    Item Weight: 168 pounds

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoManitowoc-UFF0200A-161-Flake-Ice-Machine
  • Famiglia di prodottoIce Machine
  • Gruppo di famigliaFlake
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-05
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici
  • Codice CSI MasterFormat 201411 46 83
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ice Machines
  • Numero OmniClass23-21 21 29
  • Titolo OmniClassCommercial Ice Machines